(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フジ矢 電工名人強力ニッパ
  • 数量スライド割引

フジ矢 電工名人強力ニッパ (レビュー)

通常価格(税別)
5,227円 ~ 5,662円
税込価格
5,750円 ~ 6,228円
通常出荷日
1日目
プロユースモデルの強力ニッパ。
【特長】
・刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用。
・従来の強力ニッパより鋭く研磨しているため、切断面がきれいに仕上がる。
・薄刃設計で線材をスパッと切断!軽量化も実現!
・VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムーズに切断できる。
・落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心。
【用途】
・内線、外線工事など、電気設備工事のVA・VVF線の切断に最適。

(i)ご注意

  • 刃部は薄刃の為、ピアノ線、スプリング線、ワイヤー線などの切断はできません。

フジ矢 電工名人強力ニッパのレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 8件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電線切断用
    評価 5.0満足度:5.02022/09/27
    リピート品の購入です。
    握り易さ、切断し易さは申し分ないです。
    販売停止品が多くなる中、継続的に
    販売して欲しいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線修理
    評価 5.0満足度:5.02021/04/28
    厚み、重みがちょうどよく、切れ味もよかったです。
    使いやすかったので、また購入すると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    買い替え
    評価 5.0満足度:5.02021/02/11
    ホームセンターでも販売していますが、
    こちらの方が安価のため、購入しました。
    切れ味は抜群です。
    また、購入します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線作業
    評価 4.0満足度:4.02020/09/01
    刃先がうすく 切れ味が良いです。VCTF 1.5 2.0など ストリッパが
    いりません。一番重宝なのが センサ線の 皮むきです。細い線に
    軽くあてるだけで 被服が切れます。
    気をつけなくてはいけないのが 現場で使われてしまうこと。
    彼らは何でも切りますから。 

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鋼材切断
    評価 5.0満足度:5.02019/11/05
    ニッパの刃の合わせの悪い物だと、いくら刃先が鋭利でも切れないが、フジ矢の物は作りが丁寧で良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線作業に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/15
    扱いやすいニッパである。

    厚みがあるケーブルでも難なく切断できとてもよい。

    非常に満足している。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    DIY作業
    評価 5.0満足度:5.02019/03/05
    これほど使いやすいニッパは初めてです。
    力が全く不要で軽いタッチで切断できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    感動の切れ味!
    評価 5.0満足度:5.02016/08/30
    今まで、ホームセンターニッパーしか使って行ったのですが、このニッパを使用したところ、目からうろこが落ちました。
    VVFで使用しましたが、ずばっと行きます。だた、断面はラウンドよりもストレートにすればよかったかな?

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ矢 電工名人強力ニッパ

フジ矢 電工名人強力ニッパ

    電工Fニッパ DN-195・DN-215

    電工Fニッパ DN-195・DN-215

      電工VAニッパ(ストレート刃) 77A-175・77A-200

      電工VAニッパ(ストレート刃) 77A-175・77A-200

        皮ムキニッパ(ストレート刃)

        皮ムキニッパ(ストレート刃)

          電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175

          電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175

            メーカー フジ矢 スリーピークス技研 フジ矢 フジ矢 フジ矢
            通常価格 5,227円 5,214円 5,263円 4,278円 5,469円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
            刃先形状 ラウンド刃(薄刃) - - ストレート刃(厚刃) -
            ばね なし なし なし なし なし
            本体材質 特殊鋼 バナジウム鋼 特殊鋼 - 特殊鋼
            グリップ種類 樹脂 グリップ:エラストマー樹脂 樹脂 - 樹脂
            落下防止用ひも取付穴 - - - -

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。