(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
プラスチックニッパ(ストレート刃)
  • 数量スライド割引

プラスチックニッパ(ストレート刃) (レビュー)

通常価格(税別)
5,364円
税込価格
5,900円
通常出荷日
1日目
樹脂(プラスチック)の切断作業に適したニッパ。
【特長】
・刃部の形状はストレート刃
・最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」により、樹脂を軽く切断でき、切断面も綺麗に仕上がる
【用途】
・プラスチック成型品のゲート切断、バリ取り作業に

プラスチックニッパ(ストレート刃)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミニュウムの部材を切るのに使っています。
    評価 5.0満足度:5.02017/11/27
    切れ味、抜群です。  もう、 かなりの期間使用していますが、
    未だに、健在です。
    少しお高いイメージもしましたが、かなりの、お値打ち品だと、
    思います。 

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属製小径丸棒等の切断
    評価 5.0満足度:5.02020/07/08
    切れ味も非常によく、また刃のあわせがぴったりで、薄い紙も切れました。流石に専門メーカー品。海外製とは品質が異なります

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    細かいプラスチック製品の切断
    評価 4.0満足度:4.02020/01/20
    切断力、切れ味が良く使いやすいです。ただちょっと思っていたよりも大きいサイズでした。バネ付きだと良かったのですが、気がつかず購入してしまいました。この仕様で十分と考えて購入される方には、良い商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックニッパ(ストレート刃)

プラスチックニッパ(ストレート刃)

    (メリー印)ハイプラニッパ 円状刃

    (メリー印)ハイプラニッパ 円状刃

      極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

      極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

        (メリー印)ハイプラニッパ

        (メリー印)ハイプラニッパ

          (メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃

          (メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃

            プラスチックニッパ 90-150・90-175・90A-150・90A-200

            プラスチックニッパ 90-150・90-175・90A-150・90A-200

              プラスチックニッパ(バネ付) ラウンド刃

              プラスチックニッパ(バネ付) ラウンド刃

                (メリー印)ハイプラニッパ ラウンド刃

                (メリー印)ハイプラニッパ ラウンド刃

                  斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150

                  斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150

                    プラスチックニッパ(バネ付) フラット刃

                    プラスチックニッパ(バネ付) フラット刃

                      (メリー印)極薄刃ハイプラニッパ

                      (メリー印)極薄刃ハイプラニッパ

                        プラスチックニッパ 90S-110・90S-125・90S-150

                        プラスチックニッパ 90S-110・90S-125・90S-150

                          プラスチックニッパー 7211-160

                          プラスチックニッパー 7211-160

                            メーカー フジ矢 室本鉄工 フジ矢 室本鉄工 室本鉄工 フジ矢 トップ工業 室本鉄工 フジ矢 トップ工業 室本鉄工 フジ矢 クニペックス
                            通常価格 5,364円 3,968円 5,386円 6,420円 3,353円 5,263円 5,050円 5,400円 3,964円 3,600円 4,488円 3,662円 9,566円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            刃先形状 ストレート刃(薄刃) - ラウンド刃(薄刃) - - ラウンド刃(薄刃) - - ラウンド刃(薄刃) - - ラウンド刃(薄刃) -
                            ばね なし あり あり あり あり なし あり あり なし あり あり あり あり
                            本体材質 特殊鋼 炭素鋼 特殊鋼 炭素鋼 炭素鋼 特殊鋼 KA70 炭素鋼 特殊鋼 KA70 炭素鋼 特殊鋼 -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。