(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ301型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ301型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,032円 ~ 9,527円
税込価格
9,935円 ~ 10,480円

【特長】・枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。・201型の底面積を広く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立目安:
    1人30分
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ナイロン
  • 材質3:
    コーナー:スチール
  • 材質4:
    連結バー:スチール
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    105
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • コーナー材質:
    スチール
  • 連結バー材質:
    スチール
  • 特長:
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。201型の床面積を広くしたタイプです。コンテナがより安定します。
  • 仕様:
    組立式/自在キャスター4個
  • 内容量:
    1台

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
枠内寸法(mm)長さ
枠内寸法(mm)幅
長さ(mm)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4571114980459
501-3879
5700.0
490~590
290~390
540~640
340~440
1台

1個

9,032( 9,935円 )

1日目

4571114980466
431-5596
6150.0
590~690
290~390
640~740
340~440
1台

1個

9,260( 10,186円 )

1日目

4571114980480
501-3909
5930.0
490~590
390~490
540~640
440~540
1台

1個

9,260( 10,186円 )

1日目

4571114980497
431-5600
6400
590~690
390~490
640~740
440~540
1台

1個

9,527( 10,480円 )

1日目

4571114980527
431-5618
6400
490~590
490~590
540~640
540~640
1台

1個

9,493( 10,442円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
・201型の底面積を広くしたタイプです。
・コンテナがより安定します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ301型

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ301型

    伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302型

    伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302型

      伸縮式コンテナ台車ルートボーイ303PP型

      伸縮式コンテナ台車ルートボーイ303PP型

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大530×630

        ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大530×630

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×930

          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×930

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×730

            ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大630×730

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大730×930

              ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大730×930

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大490×890

                ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大490×890

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×890

                  ルート コンテナ台車 ルートボーイ301型 最大590×890

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大530×930

                    ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大530×930

                      ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大470×770

                      ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大470×770

                        伸縮式コンテナ台車 (ステンレス 4輪タイプ)

                        伸縮式コンテナ台車 (ステンレス 4輪タイプ)

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大430×830

                          ルート コンテナ台車 ルートボーイ302型 最大430×830

                            メーカー ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 ルート工業 トラスコ中山 ルート工業
                            通常価格 9,032円 7,950円 8,623円 8,452円 10,260円 8,556円 10,493円 9,024円 10,260円 8,588円 8,853円 16,701円 8,567円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車 コンテナ台車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 ステンレス製 スチール製
                            均等荷重(kg) 300 300 200 - - - - - - - - 300 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立目安 1人30分 1人30分 1人30分 - - - - - - - - - -

                            伸縮式コンテナ台車ルートボーイ301型 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました