(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル傾斜計(防水型)DL164V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル傾斜計(防水型)DL164V

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,601円
税込単価
17,161円

【特長】・液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。・本体を逆さまにすると数...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル水平器
  • 長さ(mm):
    164
  • マグネット:
    底面のみ
  • 高さ(mm):
    60
  • 厚み(mm):
    32
  • 色:
  • JANコード:
    4514095120315
  • トラスココード:
    410-6610
  • 質量(g):
    370
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 最小表示:
    0.1°
  • 保護等級:
    IP54相当
  • 精度:
    0°、90°、180°、270°位置時±0.1°/それ以外±0.2°
  • 検出角度範囲:
    360°(4方向90°および8方向100%)
  • 電源:
    単4乾電池×3本(付属)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DL164V

1個

15,601( 17,161円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。
・本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。
・測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
・任意の角度をゼロセットできます。
【用途】
・水平、平行、傾斜測定。
・柱、組木の水平・垂直の管理。
・配管などの勾配の管理。
・産業アーム等、機械の角度管理
・精密機器等の設置時の水平、垂直の管理
・内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル傾斜計(防水型)DL164Vの型番DL164Vのページです。
型番DL164Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル傾斜計(防水型)DL164V

デジタル傾斜計(防水型)DL164V

    レーザー付デジタル傾斜計

    レーザー付デジタル傾斜計

      デジタル傾斜計

      デジタル傾斜計

        デジタル傾斜計(防水型)DL200V

        デジタル傾斜計(防水型)DL200V

          メーカー STS STS ケニス STS
          通常価格 15,601円 16,876円 18,863円 14,848円
          通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目  
          商品タイプ デジタル水平器 デジタル水平器 - デジタル水平器
          長さ(mm) 164 600 - 200
          マグネット 底面のみ 底面のみ - 底面のみ
          高さ(mm) 60 60 - 64
          厚み(mm) 32 27 - 27

          デジタル傾斜計(防水型)DL164Vのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          レベル出し
          評価 5.0満足度:5.02019/06/30
          堅牢な作りで重量感があるので、マグネットも強力。
          ブザーで水平を知らせてくれて、ディスプレイを確認しなくて良いのが助かる。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          水平器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました