(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型回転台 帯電防止マット張り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型回転台 帯電防止マット張り

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,760円
税込単価
66,836円

大型の回転台。【特長】・アース線の長さは2m。・耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 高さ (mm):
    78
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    帯電防止マット張天板
  • JANコード:
    4989999815382
  • トラスココード:
    289-1913
  • 質量(g):
    17500.0
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 回転方式:
    手動
  • 外径(mm):
    860
  • 表面抵抗値(Ω):
    2×106
  • 仕様:
    アース線:2m/内部樹脂製ベアリングによる回転方式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプションのストッパーはLCTT-S、脚セットはLC-K500をご覧ください。

型番

LC-90-80DA 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

LC-90-80DA イメージ

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
外径
(mm)
高さ
(mm)
質量
(kg)
LC-90-80DA808607817.5

表面抵抗値

  • 2×166Ω

材質

  • 本体:スチール

製造国

  • 日本

図面

LC-90-80DA

大型回転台 帯電防止マット張り 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC-90-80DA

1台

1個

60,760( 66,836円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型の回転台。
【特長】
・アース線の長さは2m。
・耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用。

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプションのストッパーはLCTT-S、脚セットはLC-K500をご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大型回転台 帯電防止マット張りの型番LC-90-80DAのページです。
型番LC-90-80DAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型回転台 帯電防止マット張り

大型回転台 帯電防止マット張り

    大型回転台 ゴムマット張り

    大型回転台 ゴムマット張り

      小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

      小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

        回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

        回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

          クルクル回転盤 ステンレス製

          クルクル回転盤 ステンレス製

            回転台 均等荷重(kg) 50~150

            回転台 均等荷重(kg) 50~150

              タイユー マワールでんMD-45H

              タイユー マワールでんMD-45H

                クルクル回転盤 スチール製メッキ

                クルクル回転盤 スチール製メッキ

                  回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

                  回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

                    大型回転台 スチ-ル天板

                    大型回転台 スチ-ル天板

                      クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

                      クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

                        小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

                        小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

                          タイユー マワールでん

                          タイユー マワールでん

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 大阪タイユー トラスコ中山 サカエ アズワン 大阪タイユー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 大阪タイユー 大阪タイユー
                            通常価格 60,760円 76,415円 60,641円 12,574円 20,753円 10,199円 185,583円 7,564円 10,752円 44,596円 4,666円 48,001円 424,350円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目~   3日目   1日目~   8日目   3日目   1日目~   4日目   3日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 -
                            均等荷重(kg) 80 80 500 - - - - - - 80 - 500 -
                            高さ (mm) 78 81 27.4 - - - - - - 76 - 21 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 -
                            詳細タイプ 帯電防止マット張天板 ゴムマット張天板 - - - - - - - スチール天板 - - -

                            大型回転台 帯電防止マット張りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました