(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型回転台 スチ-ル天板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型回転台 スチ-ル天板

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,596円 41,095円
税込単価
49,056円 45,205円

大型の回転台のスチ-ル天板。【特長】・汚れがひと拭きで取れる。・割れや傷への耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 高さ (mm):
    76
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    スチール天板
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 回転方式:
    手動
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプションのストッパーはLCTT-S、脚セットはLC-K500をご覧ください。

型番

LC-90-80F 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

LC-90-80Fの寸法図

LC-90-80F

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
外径
(mm)
高さ
(mm)
質量
(kg)
LC-90-80F808607616.5

材質

  • 本体:スチール

製造国

  • 日本

図面

LC-90-80F

大型回転台 スチ-ル天板 LC-90-80F図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC-90-80F

4989999688269
519-3834
16500.0
860
1台

1個

44,596円

41,095

( 45,205円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型の回転台のスチ-ル天板。
【特長】
・汚れがひと拭きで取れる。
・割れや傷への耐久性に優れる。

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプションのストッパーはLCTT-S、脚セットはLC-K500をご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大型回転台 スチ-ル天板の型番LC-90-80Fのページです。
型番LC-90-80Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型回転台 スチ-ル天板

大型回転台 スチ-ル天板

    回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

    回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

      回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

      回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

        大型回転台 ゴムマット張り

        大型回転台 ゴムマット張り

          クルクル回転盤 スチール製・合板天板

          クルクル回転盤 スチール製・合板天板

            クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

            クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

              回転台 均等荷重 300~500kg(丸型/角型)

              回転台 均等荷重 300~500kg(丸型/角型)

                回転作業台用オプションストッパー

                回転作業台用オプションストッパー

                  クルクル回転盤 標準タイプ

                  クルクル回転盤 標準タイプ

                    大型回転台 帯電防止マット張り

                    大型回転台 帯電防止マット張り

                      回転台 丸型(ストッパー付)

                      回転台 丸型(ストッパー付)

                        回転台 均等荷重(kg) 50~150

                        回転台 均等荷重(kg) 50~150

                          クルクル回転盤 ステンレス製

                          クルクル回転盤 ステンレス製

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン サカエ
                            通常価格 44,596円 10,752円 12,574円 76,415円 22,941円 5,448円 51,309円 13,891円 6,879円 60,760円 20,697円 10,199円 20,753円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   8日目   6日目   3日目   8日目   3日目   3日目   8日目   1日目~   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台
                            均等荷重(kg) 80 - - 80 - - - - 150 80 - - -
                            高さ (mm) 76 - - 81 - - - - - 78 - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 オプション 本体 本体 本体 - 本体
                            詳細タイプ スチール天板 - - ゴムマット張天板 - - - - - 帯電防止マット張天板 - - -

                            大型回転台 スチ-ル天板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました