(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,752円 ~ 60,440円
税込価格
11,827円 ~ 66,484円

製​品​、​部​品​な​ど​の​組​み​立​て​、​金​型​の​メ​ン​テ​ナ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    天板:スチール天板
  • 回転方式:
    手動
  • 材質2:
    本体:スチール(シルバー塗装)
  • 材質3:
    内部:樹脂製ベアリング
  • 内容量:
    1台

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

回転台 スチール天板 50kg型~150kg型:関連画像

TC30-05F

製品の基本仕様・特長

回転台 スチール天板 50kg型~150kg型:関連画像

スチール天板は表面にシルバー塗装を施し済み

品番 均等荷重
(kg)
外径
(mm)
高さ
(mm)
質量
(kg)
TC30-05F
TC30-10F
50
100
300
300
33.0
33.0
2.0
2.0
TC40-05F
TC40-10F
TC40-15F
50
100
150
400
400
400
33.4
33.4
33.4
3.5
3.5
3.5
TC60-10F
TC60-15F
100
150
600
600
34.0
34.0
10.0
10.0
  • 製品、部品などの組み立て、金型のメンテナンスに最適。
  • 作業者の使いやすい位置に簡単に動かす事が可能。
  • 天板材質:スチール天板
  • 本体材質:スチール(シルバー塗装)
  • 内部材質:樹脂製ベアリング
  • 製造国:日本

図面

TC30-05F/TC30-10F

回転台 スチール天板 50kg型~150kg型 TC30図面

TC40-05F/TC40-10F/TC40-15F

回転台 スチール天板 50kg型~150kg型 TC40図面

TC60-10F/TC60-15F

回転台 スチール天板 50kg型~150kg型 TC60図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
高さ (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
33
4989999586992
330-4396
2000.0
300
1台

1個

10,752( 11,827円 )

1日目

100
33
4989999587562
330-4400
2000.0
300
1台

1個

12,949( 14,244円 )

1日目

50
33.4
4989999586961
330-4361
3500.0
400
1台

1個

12,526( 13,779円 )

1日目

100
33.4
4989999586978
330-4370
3500.0
400
1台

1個

13,234( 14,557円 )

1日目

150
33.4
4989999586985
330-4388
3500.0
400
1台

1個

17,697( 19,467円 )

1日目

100
34
4989999586909
330-4302
10000.0
600
1台

1個

51,804( 56,984円 )

4日目

150
34
4989999586916
330-4311
10000.0
600
1台

1個

60,440( 66,484円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

製​品​、​部​品​な​ど​の​組​み​立​て​、​金​型​の​メ​ン​テ​ナ​ン​ス​に​最​適​な回転スチール天板。
【特長】
・​作​業​者​の​使​い​や​す​い​位​置​に​簡​単​に​動​く​。
・内​部​:​樹​脂​製​ベ​ア​リ​ン​グ。
・日本製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

    回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

    回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

      回転台 均等荷重(kg) 50~150

      回転台 均等荷重(kg) 50~150

        タイユー マワールでんMD-45H

        タイユー マワールでんMD-45H

          大型回転台 帯電防止マット張り

          大型回転台 帯電防止マット張り

            大型回転台 ゴムマット張り

            大型回転台 ゴムマット張り

              クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

              クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

                タイユー マワールでん

                タイユー マワールでん

                  クルクル回転盤 ステンレス製

                  クルクル回転盤 ステンレス製

                    小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                    小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                      クルクル回転盤 スチール製メッキ

                      クルクル回転盤 スチール製メッキ

                        マワールミニスロープセット

                        マワールミニスロープセット

                          小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

                          小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 大阪タイユー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 大阪タイユー サカエ 大阪タイユー サカエ 大阪タイユー 大阪タイユー
                            通常価格 10,752円 12,574円 10,199円 185,583円 60,760円 76,415円 4,666円 424,350円 20,753円 60,641円 7,564円 39,808円 48,001円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   8日目   8日目   8日目   3日目   8日目   3日目   8日目   3日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 - 回転台 回転台 回転台 作業台アタッチメント 回転台
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 本体 オプション - 本体 本体 本体 オプション 本体
                            材質1 天板:スチール天板 天板:ゴムマット張り天板 - - 本体:スチール 本体:スチール - - - - - - -
                            回転方式 手動 手動 - - 手動 手動 - - - - - - -
                            材質2 本体:スチール(シルバー塗装) 本体:スチール(シルバー塗装) - - - - - - - - - - -

                            回転台 スチール天板 50kg型~150kg型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工場作業用
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/04
                            スプレーで部品に色をつけるために使用しました。回転もよく、金額も良心的で、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました