(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組立パイプシステム 導電性パイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

組立パイプシステム 導電性パイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,513円
税込単価
2,764円

軽量で加工しやすい導電性パイプ。【特長】・導電性粉体塗装で優れた、防錆力、導電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプシステム式作業台
  • 本体/オプション:
    オプション
  • JANコード:
    4989999687460
  • トラスココード:
    282-1176
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 質量(g):
    1600.0
  • 材質1:
    スチール鋼管
  • 長さ(mm):
    3000
  • 外径(mm):
    28
  • 表面処理:
    ABS(導電性処理)防静電
  • 表面抵抗値(Ω):
    103~106
  • 材質2:
    表面処理:導電性ABS樹脂コーティング
  • 厚み(mm):
    0.8
  • 品名:
    導電性パイプ
  • 内容量:
    1本

型番

TP-3000-D 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ

製品の基本仕様・特長

コーティングイメージ

コーティング

  • 表面抵抗値:10(の3乗)~10(の6乗)Ω。
  • 外径:28mm。
  • 長さ:3,000mm。
  • 厚さ:0.8mm。
  • 材質:スチール鋼管。
  • 表面処理:導電性ABS樹脂コーティング。
  • 質量/質量単位:1.6kg。

図面

TP-3000-D

組立パイプシステム 導電性パイプ 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-3000-D

1本

10個

2,513( 2,764円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で加工しやすい導電性パイプ。
【特長】
・導電性粉体塗装で優れた、防錆力、導電性があり汚れを防止。
・耐候性/耐薬品性に優れる。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

組立パイプシステム 導電性パイプの型番TP-3000-Dのページです。
型番TP-3000-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組立パイプシステム 導電性パイプ

組立パイプシステム 導電性パイプ

    導電性パイプシステム メタルジョイント(導電性)

    導電性パイプシステム メタルジョイント(導電性)

      シューター用ホイール"軽量型スパホイール幅広"(フレーム幅 88mm)

      シューター用ホイール"軽量型スパホイール幅広"(フレーム幅 88mm)

        SUS ポールカート1800

        SUS ポールカート1800

          簡易パーティション(フレームタイプ)

          簡易パーティション(フレームタイプ)

            シューター(2列3段)

            シューター(2列3段)

              スペーシア アジャスターボルトAセットJBー404

              スペーシア アジャスターボルトAセットJBー404

                シューター アルミフレーム 作業台

                シューター アルミフレーム 作業台

                  スペーシア 差込式キャスター固定SGK100C

                  スペーシア 差込式キャスター固定SGK100C

                    イレクター キャスター YJC-100

                    イレクター キャスター YJC-100

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 スペーシア SUS スペーシア スペーシア スペーシア SUS スペーシア 矢崎化工
                      通常価格 2,513円 271円 7,852円 37,388円 10,910円 96,771円 1,094円 19,811円 1,021円 2,351円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   1日目   4日目~  
                      商品タイプ パイプシステム式作業台 パイプシステム式作業台 パイプシステム式作業台 - パイプシステム式作業台 パイプシステム式作業台 - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - -
                      本体/オプション オプション オプション オプション - 本体 本体 - 本体 - オプション
                      JANコード 4989999687460 - - - - - - - - -
                      トラスココード 282-1176 - - - - - - - - -
                      厚さ(mm) 0.8 - - - - - - - - -

                      組立パイプシステム 導電性パイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました