【特長】・ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構...
外観図
ライン作業台用キャリーブラケット用レール製品
CLD-RJ
CLD-47-50TCP/CLD-47 50TCB製品仕様
TCBタイプ
TCPタイプ
CLD-47 50TCB
※ 使用する際には、レールを取り付けてお使いください。
※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
CLD-47-50TCP
※ 使用する際には、レールを取り付けてお使いください。
※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
CLD-R-900、1200、1500/CLD-RC-665/CLD-RT-235の仕様
品番 | レール幅×高さ (mm) | 全長 (mm) | 板厚 (mm) | タイプ | 梱包数 (本) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD-R-900 | 12.0×12.0 | 900 | 1.2 | 直線用 | 1 | 400 |
CLD-R-1200 | 12.0×12.0 | 1,200 | 1.2 | 直線用 | 1 | 500 |
CLD-R-1500 | 12.0×12.0 | 1,500 | 1.2 | 直線用 | 1 | 650 |
品番 | レール幅×高さ (mm) | カーブ角度 | 板厚 (mm) | タイプ | 梱包数 (本) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD-RC-665 | 12.0×12.0 | R665 1/4 | 1.2 | カーブ用 | 1 | 450 |
CLD-RT-235 | 12.0×12.0 | R235 1/2 | 1.2 | ターン用 | 1 | 300 |
CLD-RJの仕様
材質
旋回イメージ
【特長】
・ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
・手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
・作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。
・連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
【材質】
・スチール
・本体:スチール
・スチール