(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ULRT-900B
ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ) ラインサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,472円
税込単価
85,219円

パネル/棚板型のライン作業台。 【特長】・パネルと棚板で工具などの整理ができる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ライン作業台
  • 高さ (mm):
    1885
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 天板面高さ(mm):
    700~900
  • 材質:
    本体:スチール
  • 仕様:
    天板面高さ:700~900mm
  • 仕様2:
    天板調整ピッチ:50mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ULRT-900B 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ULRT-900Bの製品イメージ

ULRT-900B

図面

ULRT-1200B/ULRT-900B

ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ) ULRT-1200B/ULRT-900B図面

使用方法・使用事例

使用事例

両面タイプの使用イメージ

両面タイプ

使用方法

ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ) 取扱説明書
商品情報を表示

ULRT-900B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ULRT-900B

900
687.5
片面タイプ
4989999650662
285-1334
56000
パンチングパネルボード1枚、コンテナ受け1本、棚板1枚

1個

77,472( 85,219円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パネル/棚板型のライン作業台。 
【特長】
・パネルと棚板で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できる製品。
・生産する製品の工程数に合わせて、組み立て/梱包ラインが簡単に組み替え可能。
・天板表面は、耐熱性が高く硬度が高いため、傷が付きにくいメラミン樹脂を使用。
・天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせた設定が可能。
・天板調整ピッチ:50mm。
・均等荷重:50kg。
・材質(本体):スチール。
・生産国:日本。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ)の型番ULRT-900Bのページです。
型番ULRT-900Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ)

ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ)

    高さ調整セルライン作業台

    高さ調整セルライン作業台

      組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)

      組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)

        ULRT型ライン作業台用棚板

        ULRT型ライン作業台用棚板

          高さ調節セルライン作業台用棚板

          高さ調節セルライン作業台用棚板

            ULRT型ライン作業台用パンチングパネルボード

            ULRT型ライン作業台用パンチングパネルボード

              高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け

              高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け

                ULRT型ライン作業台用傾斜棚

                ULRT型ライン作業台用傾斜棚

                  ULRT型ライン作業台用コンテナ受け

                  ULRT型ライン作業台用コンテナ受け

                    OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

                    OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

                      高さ調節セルライン作業台用支柱セット

                      高さ調節セルライン作業台用支柱セット

                        ライン作業台用回転キャリープラット ベアリング型

                        ライン作業台用回転キャリープラット ベアリング型

                          高さ調節セルライン作業台用パネルボード

                          高さ調節セルライン作業台用パネルボード

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 77,472円 88,328円 70,628円 5,594円 5,486円 12,550円 5,301円 8,601円 3,506円 48,312円 17,741円 346円 19,421円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台
                            高さ (mm) 1885 700~900 1885 100 54 450 60 139 76 - 1270 - 332
                            均等荷重(kg) 50 100 50 10 - 15 - - 20 - - - -
                            天板材質 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 - - - - - - スチール - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体 オプション オプション オプション

                            ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ULRT-1200B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 付属品

                            88,399円

                            ( 97,239円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200687.5片面タイプ4989999650600285-134267000パンチングパネルボード1枚、コンテナ受け1本、棚板1枚

                            ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました