(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
70,628円 ~ 132,173円  特別価格 
税込価格
77,691円 ~ 145,390円  特別価格 

テーブル作業とライン作業に適した作業台。【特長】・生産する製品の工程数に合わせ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ライン作業台
  • 高さ (mm):
    1885
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 天板面高さ(mm):
    700~900
  • 材質:
    本体:スチール
  • 仕様:
    天板面高さ:700~900mm
  • 仕様2:
    天板調整ピッチ:50mm

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ULRT-F1200(片面タイプ)

ULRT-F1200(片面タイプ)

ULRT-WF1200(両面タイプ)

ULRT-WF1200(両面タイプ)

製品の基本仕様・特長

  • 生産する製品の工程数に合わせて、組み立て、梱包ラインが簡単に組み替え可能。
  • 天板表面はメラミン樹脂を使用。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくい。
  • 天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定可能。
  • 組立式
  • 均等荷重:50kg
  • 天板面高さ:700~900mm
  • 天板調整ピッチ:50mm
  • 材質
    天板:メラミン化粧天板
    本体:スチール
  • 製造国:日本

片面タイプ

品番間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
ULRT-F900900×687.5×188538.5
ULRT-F12001200×687.5×188545.0

両面タイプ

品番間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
ULRT-WF900900×1300×188562.0
ULRT-WF12001200×1300×188573.5

図面

ULRT-F1200/ULRT-F900

組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ) ULRT-F図面

ULRT-WF1200/ULRT-WF900

組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ) ULRT-WF図面

使用方法・使用事例

使用方法

組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
687.5
片面タイプ
4989999814149
285-1181
45000

1個

79,801円

53,203

( 58,523円 )

4日目

900
687.5
片面タイプ
4989999814132
285-1172
39000

1個

70,628円

47,087

( 51,796円 )

4日目

1200
1300
両面タイプ
4989999814163
285-1202
73500

1個

132,173円

88,119

( 96,931円 )

9日目

900
1300
両面タイプ
4989999814156
285-1199
63000

1個

120,959円

80,643

( 88,707円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テーブル作業とライン作業に適した作業台。
【特長】
・生産する製品の工程数に合わせて、組立・梱包ラインが簡単に組み替え可能。
・従来の自動化組み立てラインに比べてコストが大幅に軽減可能。
・天板はメラミン化粧天板を使用し耐熱性が高く硬度が高いため傷がつきにくい。
【用途】
・テーブル作業やオプションのレール・キャリープラットを使用し増設することでライン作業にも最適。
・生産する製品の工程数に応じて組立・梱包ラインが簡単に組み替えできるため研究室等にも最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)

組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)

    ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ)

    ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ)

      高さ調整セルライン作業台

      高さ調整セルライン作業台

        軽量セルワーク作業台 CLG-7550PI

        軽量セルワーク作業台 CLG-7550PI

          OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

          OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

            高さ調節セルライン作業台用支柱セット

            高さ調節セルライン作業台用支柱セット

              ニューラインデスク用レールハンガーセット

              ニューラインデスク用レールハンガーセット

                高さ調節セルライン作業台用パネルボード

                高さ調節セルライン作業台用パネルボード

                  TH型ツールハンガー用棚板

                  TH型ツールハンガー用棚板

                    TH型ツールハンガー用前面パネル

                    TH型ツールハンガー用前面パネル

                      高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け

                      高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 70,628円 77,472円 88,328円 36,729円 48,312円 17,741円 4,018円 19,421円 8,450円 17,497円 5,301円
                        通常出荷日 4日目~   2日目~   4日目   3日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                        商品タイプ ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント ライン作業台
                        高さ (mm) 1885 1885 700~900 700~950 - 1270 - 332 130 300 60
                        均等荷重(kg) 50 50 100 50 - - - - - - -
                        天板材質 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 ポリ化粧 スチール - - - - - -
                        本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション オプション オプション オプション オプション オプション

                        組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q キャスターを付けて使用出来ますか。
                        A
                        不可です。
                        Q NLB支柱へパネルは取付きますか。
                        A
                        寸法上取付きません。

                        ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました