(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PTH-970
オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304) ステンレスサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
241,831円 161,228円
税込単価
266,014円 177,351円

【特長】・天板をR加工することによりホコリが溜まりにくく、作業する方の腹部への...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    750
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 材質:
    SUS304
  • 仕様:
    天板:パンチング天板(φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
  • 仕様2:
    枠形状:H型枠
  • 天板厚み(mm):
    40

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PTH-970 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

製品(PTH1570)のイメージ画像

PTH1570

製品の基本仕様・特長

  • 天板をR加工することによりホコリが溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造。
  • 別作にてサイズ変更も可能。
  • 天板:パンチング天板(5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
  • 枠形状:H型枠
  • 質量:31.0kg
  • PTB型…天板:BA材仕上げ/脚部、補強:#400番仕上げ。
  • PTH型…天板、脚部、補強:ヘアーライン仕上げ。

図面

PTB-1260/PTH-1260

オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304) PTB-1260/PTH-1260図面

PTB-1270/PTH-1270

オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304) PTB-1270/PTH-1270図面

PTB-1560/PTH-1560

オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304) PTB-1560/PTH-1560図面

PTB-1570/PTH-1570

オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304) PTB-1570/PTH-1570図面

PTB-1860/PTH-1860

オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304) PTB-1860/PTH-1860図面

PTB-1870/PTH-1870

オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304) PTB-1870/PTH-1870図面

PTB-1890/PTH-1890

オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304) PTB-1890/PTH-1890図面

PTB-960/PTH-960

オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304) PTB-960/PTH-960図面

PTB-970/PTH-970

オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304) PTB-970/PTH-970図面

使用方法・使用事例

使用方法

オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304) 取扱説明書

注意・禁止事項

注意事項

注意事項

※ 【図-2】のように1点に300kgの荷重が集中した場合、【図-1】の均等静止荷重300kgの作業台では、耐えきれない荷重ですので、耐荷重の大きい作業台を選定してください。

使用時の注意

使用時の注意

※ アジャスターの場合は、垂直荷重をアジャスターの中心で受けます。
※ 移動の際には作業台の上に物を載せないでください。

受け渡し方法のご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。予めご了承ください。
商品情報を表示

PTH-970 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTH-970

900
750
ヘアーライン仕上げ
4989999519891
458-8584
24000

1個

241,831円

161,228

( 177,351円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板をR加工することによりホコリが溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。
・鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。
・別作にてサイズ変更も可能です。
【用途】
・研究施設、クリーンルームなど。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)の型番PTH-970のページです。
型番PTH-970に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)

オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)

    ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430)

    ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430)

      オールステンレス作業台(SUS304)

      オールステンレス作業台(SUS304)

        ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

        ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

          ステンレス作業台三方枠 WTNシリーズ

          ステンレス作業台三方枠 WTNシリーズ

            シンコー ステンレス作業台H枠 WHN-9090

            シンコー ステンレス作業台H枠 WHN-9090

              メーカー トラスコ中山 東製作所 トラスコ中山 シンコー シンコー シンコー
              通常価格 233,847円 34,102円 113,375円 12,675円 49,400円 62,400円
              通常出荷日 8日目   8日目~   8日目   4日目   5日目   5日目  
              商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 - ステンレス作業台 ステンレス作業台
              高さ (mm) 750 800 - - 800 -
              均等荷重(kg) 250 150 300 - 150 150
              天板材質 ステンレス - ステンレス - ステンレス ステンレス
              本体/オプション 本体 本体 本体 オプション 本体 本体

              オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              PTB-1260
              PTB-1270
              PTB-1560
              PTB-1570
              PTB-1860
              PTB-1870
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              間口 (mm) 奥行 (mm) 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g)

              250,253円

              ( 275,278円 )
              1個 あり

              8日目

              1200600#400BA仕上げ4989999519723458-841023000

              258,125円

              ( 283,938円 )
              1個 あり

              8日目

              1200750#400BA仕上げ4989999519730458-842828000

              278,199円

              ( 306,019円 )
              1個 あり

              8日目

              1500600#400BA仕上げ4989999519747458-843628000

              286,071円

              ( 314,678円 )
              1個 あり

              8日目

              1500750#400BA仕上げ4989999519754458-844431000

              292,941円

              ( 322,235円 )
              1個 あり

              8日目

              1800600#400BA仕上げ4989999519761458-845233000

              300,930円

              ( 331,023円 )
              1個 あり

              8日目

              1800750#400BA仕上げ4989999519778458-846136000

              ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました