(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台 AE型・HAE型(H型枠タイプ・SUS304かぶせ天板)

軽量作業台 AE型・HAE型(H型枠タイプ・SUS304かぶせ天板)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
91,914円 ~ 166,420円
税込価格
101,105円 ~ 183,062円

【特長】・錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせています。・脚部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • アジャスターねじサイズ:
    M12×2.0
  • 材質:
    天板:木質、1.2t SUS304かぶせ、本体:スチール
  • 仕様:
    天板:平天板
  • 仕様2:
    枠形状:H型枠
  • 仕様3:
    鏡面仕上げ
  • 組立目安:
    2人40分

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

AES-1800(座り作業用)(高さ740mm・グリーン)

AES-1800(座り作業用)
(高さ740mm・グリーン)

HAES-1200(立ち仕事用)(高さ900mm・グリーン)

HAES-1200(立ち仕事用)
(高さ900mm・グリーン)

脚部カラー(グリーン)

脚部カラー(グリーン)

製品の基本仕様・特長

  • 錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせており、脚部をスチールにすることでオールステンレスの作業台よりもコストを抑えている
  • 耐腐食性/耐薬品性に優れたSUS304を使用
  • 天板:平天板
  • 枠形状:H型枠
  • 鏡面仕上げ
  • 均等荷重:300kg
  • アジャスターねじサイズ:M16x2.0
  • 天板:木質、1.2tステンレスかぶせ(SUS304)
  • 本体:スチール
  • 製造国:日本

図面

AE-0960SUS/AE-0975SUS/AE-1260SUS/AE-1560SUS/AE-1860SUS/AES-1200/AES-1500/AES-1800/AES-1809

軽量作業台 AE型・HAE型(H型枠タイプ・SUS304かぶせ天板) AE/AES図面

HAE-0960SUS/HAE-0975SUS/HAE-1260SUS/HAE-1560SUS/HAE-1860SUS/HAES-1200/HAES-1500/HAES-1800/HAES-1809

軽量作業台 AE型・HAE型(H型枠タイプ・SUS304かぶせ天板) HAE/HAES図面

注意・禁止事項

注意事項

均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合の合計量をいいます。(【図-1】参照。) 均等荷重は、【図-1】のように均等静止荷重で考えてください。

※ 【図-2】のように1点に300kgの荷重が集中した場合、【図-1】の均等静止荷重300kgの 作業台では、耐えきれない荷重ですので、耐荷重の大きい作業台を選定してください。

均等静止荷重イメージ

均等静止荷重イメージ

キャスター使用時の均等静止荷重における注意事項

キャスター使用時の均等静止荷重

キャスター使用時の均等静止荷重

※ アジャスターの場合は、垂直荷重をアジャスターの中心で受けますが、
     キャスターの場合は、矢印の方向に偏心荷重がかかるため、
     アジャスター使用時の耐荷重より小さくなります。
※ 移動の際には作業台の上に物を載せないでください。

受け渡し方法のご注意

車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要となります。予めご了承ください。

開発者からのコメント

開発秘話

天板にステンレスを被せる事により、耐水性や耐薬品性を持たせております。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
天板厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
904
604
740
座り作業用
グリーン
4989999644081
522-2591
27500
21.5

1個

91,914( 101,105円 )

4日目

904
604
740
座り作業用
ホワイト
4989999525298
454-2631
27500
-

1個

91,914( 101,105円 )

4日目

904
754
740
座り作業用
グリーン
4989999644098
522-2605
31500
21.5

1個

98,590( 108,449円 )

4日目

1204
604
740
座り作業用
グリーン
4989999813241
284-9933
33000
21.5

1個

107,639( 118,403円 )

4日目

1504
604
740
座り作業用
グリーン
4989999813258
284-9941
41500
21.5

1個

128,655( 141,521円 )

4日目

1804
604
740
座り作業用
グリーン
4989999813265
284-9950
49000
21.5

1個

143,641( 158,005円 )

4日目

1204
754
740
座り作業用
グリーン
4989999659122
522-2613
39000
21.5

1個

116,257( 127,883円 )

4日目

1204
754
740
座り作業用
ホワイト
4989999525304
454-3416
39000
-

1個

116,257( 127,883円 )

4日目

1504
754
740
座り作業用
グリーン
4989999659146
522-2630
46500
21.5

1個

139,869( 153,856円 )

4日目

1804
754
740
座り作業用
グリーン
4989999659160
522-2656
55000
21.5

1個

158,954( 174,849円 )

4日目

1804
754
740
座り作業用
ホワイト
4989999525311
454-3424
55000
-

1個

158,954( 174,849円 )

4日目

1804
904
740
座り作業用
グリーン
4989999659177
522-2664
60500
21.5

1個

166,420( 183,062円 )

4日目

1804
904
740
座り作業用
ホワイト
4989999525328
454-3432
60500
-

1個

166,420( 183,062円 )

4日目

904
604
900
立ち作業用
グリーン
4989999644173
522-2681
28500
21.5

1個

98,392( 108,231円 )

4日目

904
754
900
立ち作業用
グリーン
4989999644180
522-2699
32500
21.5

1個

107,731( 118,504円 )

4日目

1204
604
900
立ち作業用
グリーン
4989999813210
284-9909
34500
21.5

1個

114,433( 125,876円 )

4日目

1504
604
900
立ち作業用
グリーン
4989999813227
284-9917
43000
21.5

1個

136,526( 150,179円 )

4日目

1804
604
900
立ち作業用
グリーン
4989999813234
284-9925
54000
21.5

1個

152,081( 167,289円 )

4日目

1204
754
900
立ち作業用
グリーン
4989999644197
522-2702
41000
21.5

1個

119,416( 131,358円 )

4日目

1504
754
900
立ち作業用
グリーン
4989999644210
522-2729
47000
21.5

1個

140,256( 154,282円 )

4日目

1804
754
900
立ち作業用
グリーン
4989999644234
522-2745
53900
21.5

1個

154,520( 169,972円 )

4日目

1804
904
900
立ち作業用
グリーン
4989999644241
522-2753
61500
21.5

1個

161,783( 177,961円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせています。
・脚部をスチールにすることでオールステンレスの作業台よりもコストを抑えています。
・耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
【材質】
・天板:木質、1.2tステンレスかぶせ(SUS304)
・本体:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台 AE型・HAE型(H型枠タイプ・SUS304かぶせ天板)

軽量作業台 AE型・HAE型(H型枠タイプ・SUS304かぶせ天板)

    軽量高さ調整作業台 AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板)

    軽量高さ調整作業台 AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板)

      オールステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS304)

      オールステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS304)

        ステンレスワークテーブル(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)

        ステンレスワークテーブル(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)

          オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304)

          オールステンレス作業台(ワゴン付・SUS304)

            オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304)

            オールステンレス作業台(下棚2枚付・SUS304)

              ワークテーブル高さ調整タイプ(ステンレス天板SUS304+脚部スチール)

              ワークテーブル高さ調整タイプ(ステンレス天板SUS304+脚部スチール)

                オールステンレス作業台(導電ステンレス金具キャスター付・SUS304)

                オールステンレス作業台(導電ステンレス金具キャスター付・SUS304)

                  オールステンレス作業台(上棚付・SUS304)

                  オールステンレス作業台(上棚付・SUS304)

                    オールステンレス作業台(下棚1枚付・SUS304)

                    オールステンレス作業台(下棚1枚付・SUS304)

                      ワゴン(SUS304)

                      ワゴン(SUS304)

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 キャニオン トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 91,914円 86,050円 196,486円 203,725円 292,953円 148,498円 78,454円 118,220円 142,374円 124,628円 182,858円
                        通常出荷日 4日目   4日目   9日目~   7日目   8日目   8日目   3日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                        商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 昇降式作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                        均等荷重(kg) 300 150 350 200 300 300 200 150 300 300 -
                        天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス -
                        本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション
                        組立/完成 組立式 組立式 組立式 完成品 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 -

                        軽量作業台 AE型・HAE型(H型枠タイプ・SUS304かぶせ天板)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 中まで全てステンレスですか。
                        A
                        AE型天板にステンレスを被せています。

                        軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました