(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出し(SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

引出し(SUS304)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,506円
税込単価
39,057円

【特長】・スライドレールもステンレス製を使用していてクリーンルームに最適です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 奥行 (mm):
    500
  • 高さ (mm):
    105
  • 本体/オプション:
    オプション
  • JANコード:
    4989999534719
  • トラスココード:
    458-8614
  • 幅寸法(mm):
    500
  • 質量(g):
    9300.0
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 仕様:
    内寸(間口×奥行×深さ):465×387×68mm
  • 仕様2:
    カギあり
  • 内容量:
    1台

Loading...

図面

SD-1

引出し(SUS304) 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-1

1台

1個

35,506( 39,057円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドレールもステンレス製を使用していてクリーンルームに最適です。
・引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

引出し(SUS304)の型番SD-1のページです。
型番SD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引出し(SUS304)

引出し(SUS304)

    ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・引出し付・SUS430)

    ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・引出し付・SUS430)

      ステンレスガス台(片面引違戸)  間口600mm

      ステンレスガス台(片面引違戸) 間口600mm

        ガス台 スノコ板付 間口1800mm

        ガス台 スノコ板付 間口1800mm

          ステンレス作業台(ベタ棚)

          ステンレス作業台(ベタ棚)

            ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FC

            ステンレス キャビネットワゴン SS-EC・SS-FC

              ステンレスガス台(片面引違戸)  間口1200mm

              ステンレスガス台(片面引違戸) 間口1200mm

                ステンレス作業台(二段スノコ棚板タイプ・SUS430)

                ステンレス作業台(二段スノコ棚板タイプ・SUS430)

                  ステンレスガス台(片面引違戸)  間口750mm

                  ステンレスガス台(片面引違戸) 間口750mm

                    片面引出し付作業台スノコ板付 間口1800mm

                    片面引出し付作業台スノコ板付 間口1800mm

                      メーカー トラスコ中山 東製作所 東製作所 東製作所 アズワン サカエ 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                      通常価格 35,506円 40,734円 31,776円 42,468円 35,280円 108,096円 51,121円 24,656円 37,720円 98,237円
                      通常出荷日 8日目   8日目~   4日目   3日目~   8日目~   3日目   4日目   4日目~   4日目   8日目  
                      商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 -
                      奥行 (mm) 500 - - - - - - - - -
                      高さ (mm) 105 800 650 650 800 - 650 800 650 800
                      本体/オプション オプション 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 -
                      JANコード 4989999534719 - - - - - - - - -

                      ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました