(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス作業台(上棚付・SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SW3-0975UT
オールステンレス作業台(上棚付・SUS304) ステンレスサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
151,648円 134,799円
税込単価
166,813円 148,279円

オールステンレスの作業台。【特長】・主要部は溶接構造のため優れた強度をもってい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    1044
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • アジャスターねじサイズ:
    M12×1.75
  • 材質:
    SUS304
  • 仕様:
    天板:平天板
  • 仕様2:
    枠形状:調節可
  • 仕様3:
    上棚1個付
  • 天板厚み(mm):
    21

型番

SW3-0975UT 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

寸法図

製品の基本仕様・特長

SW3-0960UT

  • 間口:900mm
  • 奥行:600mm
  • 高さ:1,044mm
  • 枠形状:調整可
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 質量/質量単位:34kg

SW3-1260UT

  • 間口:1,200mm
  • 奥行:600mm
  • 高さ:1,044mm
  • 枠形状:調整可
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 質量/質量単位:42kg

SW3-1275UT

  • 間口:1,200mm
  • 奥行:750mm
  • 高さ:1,044mm
  • 枠形状:調整可
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 質量/質量単位:45kg

図面

SW3-0960UT

オールステンレス作業台(上棚付・SUS304) SW3-0960UT図面

SW3-0975UT

オールステンレス作業台(上棚付・SUS304) SW3-0975UT図面

SW3-1260UT

オールステンレス作業台(上棚付・SUS304) SW3-1260UT図面

SW3-1275UT

オールステンレス作業台(上棚付・SUS304) SW3-1275UT図面

SW3-1560UT

オールステンレス作業台(上棚付・SUS304) SW3-1560UT図面

SW3-1575UT

オールステンレス作業台(上棚付・SUS304) SW3-1575UT図面

SW3-1860UT

オールステンレス作業台(上棚付・SUS304) SW3-1860UT図面

SW3-1875UT

オールステンレス作業台(上棚付・SUS304) SW3-1875UT図面

SW3-1890UT

オールステンレス作業台(上棚付・SUS304) SW3-1890UT図面

使用方法・使用事例

使用方法

オールステンレス作業台(上棚付・SUS304) 取扱説明書-1オールステンレス作業台(上棚付・SUS304) 取扱説明書-2
商品情報を表示

SW3-0975UT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW3-0975UT

900
750
4989999535167
458-8941
38000

1個

151,648円

134,799

( 148,279円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オールステンレスの作業台。
【特長】
・主要部は溶接構造のため優れた強度をもっている。
・枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用可能。
・上棚1個付。
・アジャスターねじサイズはM12×1.75。
・均等荷重は300kg。
・天板は平天板。
【用途】
・研究施設、クリーンルーム等に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス作業台(上棚付・SUS304)の型番SW3-0975UTのページです。
型番SW3-0975UTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス作業台(上棚付・SUS304)

オールステンレス作業台(上棚付・SUS304)

    オールステンレス作業台(引出し付・SUS304)

    オールステンレス作業台(引出し付・SUS304)

      オールステンレス作業台(SUS304)

      オールステンレス作業台(SUS304)

        オールステンレス作業台(下棚1枚付・SUS304)

        オールステンレス作業台(下棚1枚付・SUS304)

          ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430)

          ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430)

            ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTシリーズ

            ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTシリーズ

              ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTNシリーズ

              ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTNシリーズ

                オールステンレス作業台(ステンレス金具キャスター付・SUS304)

                オールステンレス作業台(ステンレス金具キャスター付・SUS304)

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東製作所 シンコー シンコー トラスコ中山
                  通常価格 142,374円 148,926円 113,375円 124,628円 34,102円 50,359円 83,850円 125,042円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   16日目   16日目   8日目  
                  商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                  高さ (mm) 1044 740 - 740 800 800 800 853
                  均等荷重(kg) 300 300 300 300 150 120 120 150
                  天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス
                  本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                  オールステンレス作業台(上棚付・SUS304)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SW3-0960UT
                  SW3-1260UT
                  SW3-1275UT
                  SW3-1560UT
                  SW3-1575UT
                  SW3-1860UT
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                  142,374円

                  ( 156,611円 )
                  1個 -

                  8日目

                  9006004989999535099458-887834000

                  168,229円

                  ( 185,052円 )
                  1個 -

                  8日目

                  12006004989999535235458-901742000

                  178,183円

                  ( 196,001円 )
                  1個 -

                  8日目

                  12007504989999535327458-910645000

                  191,791円

                  ( 210,970円 )
                  1個 -

                  8日目

                  15006004989999535396458-917348500

                  201,059円

                  ( 221,165円 )
                  1個 -

                  8日目

                  15007504989999535488458-926252500

                  207,181円

                  ( 227,899円 )
                  1個 -

                  8日目

                  18006004989999535556458-933554500

                  ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました