高さ700〜900mmに設定できる軽量の昇降式作業台。【特長】・昇降を容易にす...
外観図
ハンドル昇降式作業台(メラミン樹脂天板)
メラミン樹脂天板
キャスターセット
メラミン樹脂天板の断面図
耐摩耗性や耐熱性に優れており、表面硬度が高いため、傷が付きにくい。
ハンドル
ハンドルを回転させて高さを任意で調節。好みの高さに合わせたらノブを収納。
※ ハンドル1回転で約4mm昇降。
品番 | 間口×奥行×高さ (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|
TKSS-0960H TKSS-0975H TKSS-1275H TKSS-1575H | 900×600×700~900 900×750×700~900 1200×750×700~900 1500×750×700~900 | 49.0 51.5 57.0 62.0 |
(型番)TYST-75NU-SET、許容荷重 : 220kgf、車輪径 : 75mm、取付高 : 97mm、軸長 : 35mm、ねじ径 : M12×P1.75mm、質量 : 1.7kg/セット
高さ700〜900mmに設定できる軽量の昇降式作業台。
【特長】
・昇降を容易にするために開発された作業台。
・ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、任意の高さ(700~900mm)に設定可能。
・下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能。
・ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔にならない。
・油圧式に比べ軽量で、油漏れの心配が不要。
【用途】
・大物、小物の組み立て作業の多くある職場。
・研究所、実験室、学校、オフィスの作業に最適。