(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台 TWTシリーズ

軽量作業台 TWTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,700円 ~ 45,201円
税込価格
43,670円 ~ 49,721円

【特長】・作業の目的・用途によって高さ700~1000mmまで調節機能が付いて...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

TWT-0960-NG/TWT-1275-NG

軽量作業台 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台 取扱説明書-1軽量作業台 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
4989999567519
464-6614
16200

1個

39,700( 43,670円 )

19日目

1200
750
4989999567526
464-6622
21400

1個

45,201( 49,721円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業の目的・用途によって高さ700~1000mmまで調節機能が付いています。
・ストッパー付キャスターを装着してありますので作業場でも楽々移動できます。
・支柱パイプには、天板高さの表示があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台 TWTシリーズ

軽量作業台 TWTシリーズ

    小型作業デスク

    小型作業デスク

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・半面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・半面棚板付)

          上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

          上下調節機能付作業台 引出付 均等荷重50kg

            AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

            AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

                上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

                上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

                  軽量セルワーク作業台

                  軽量セルワーク作業台

                    上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

                    上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

                      AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

                      AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

                        TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                        TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                          TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                          TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 39,700円 44,138円 35,828円 32,320円 38,098円 51,941円 34,048円 66,166円 21,846円 36,861円 62,700円 49,728円 48,062円
                            通常出荷日 18日目~   1日目~   3日目~   3日目~   4日目   4日目   3日目~   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 ライン作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 700~1000 700~900 900~1200 900~1200 645~895 719~1019 600~900 730~980 - 645~895 954~1254 718~1018 718~1018
                            均等荷重(kg) 50 20 150 150 50 80 150 100 - 100 150 80 80
                            天板材質 メラミン化粧 ポリ化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 - ポリ化粧 - リノリューム張 リノリューム張
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量作業台 TWTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました