(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドル昇降式作業台用エア源カプラ(2口付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドル昇降式作業台用エア源カプラ(2口付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,930円
税込単価
10,923円

【特長】・手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 奥行 (mm):
    118
  • 高さ (mm):
    95
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    エア電源
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4989999584653
  • トラスココード:
    456-1376
  • 幅寸法(mm):
    51
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 仕様:
    エア源口数:2口
  • 仕様2:
    適合取付金具TFKS-K(1個)
  • 仕様3:
    バイス口幅:2口
  • 内容量:
    1個

型番

TFKAC-200T 解除

Loading...

図面

TFKAC-200T

ハンドル昇降式作業台用エア源カプラ(2口付) 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFKAC-200T

1個

1個

9,930( 10,923円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
【用途】
・軽量作業用テーブル“TFKSS型”用オプション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドル昇降式作業台用エア源カプラ(2口付)の型番TFKAC-200Tのページです。
型番TFKAC-200Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドル昇降式作業台用エア源カプラ(2口付)

ハンドル昇降式作業台用エア源カプラ(2口付)

    エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:30MM

    エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:30MM

      エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:20MM

      エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:20MM

        ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付

        ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付

          昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

          昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

            エアー昇降リフト(サンアップ) ボールキャスタータイプ

            エアー昇降リフト(サンアップ) ボールキャスタータイプ

              エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:45M

              エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:45M

                エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:30M

                エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:30M

                  エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ ストローク:45MM

                  エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ ストローク:45MM

                    エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ ストローク:30MM

                    エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ ストローク:30MM

                      エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:20MM

                      エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:20MM

                        エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:30MM

                        エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:30MM

                          エアー昇降装置(サンアップ) ストローク:30mm

                          エアー昇降装置(サンアップ) ストローク:30mm

                            メーカー トラスコ中山 太陽工業 太陽工業 トラスコ中山 トラスコ中山 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業
                            通常価格 9,930円 35,994円 35,994円 10,253円 85,673円 40,625円 87,427円 79,895円 74,091円 63,385円 47,243円 41,244円 31,205円
                            通常出荷日 8日目   14日目~   13日目~   8日目   19日目   18日目   18日目   18日目   14日目~   14日目~   18日目   14日目~   14日目~  
                            商品タイプ 昇降式作業台 - - 昇降式作業台 昇降式作業台 - - - - - - - -
                            奥行 (mm) 118 - - 30 900 - - - - - - - -
                            高さ (mm) 95 - - 162 390~800 - - - - - - - -
                            本体/オプション オプション - - オプション 本体 - - - - - - - -
                            詳細タイプ エア電源 - - コンセント - - - - - - - - -

                            ハンドル昇降式作業台用エア源カプラ(2口付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました