(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,253円
税込単価
11,278円

【特長】・手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 奥行 (mm):
    30
  • 高さ (mm):
    162
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    コンセント
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4989999584660
  • トラスココード:
    456-1384
  • 幅寸法(mm):
    35
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 仕様:
    コンセント:2口(アース付)
  • 仕様2:
    コード3m付
  • 仕様3:
    適合取付金具TFKS-K(1個)
  • 内容量:
    1個

型番

TFKK-200 解除

Loading...

図面

TFKK-200

ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFKK-200

1個

1個

10,253( 11,278円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。
【用途】
・軽量作業用テーブル“TFKSS型”用オプション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付の型番TFKK-200のページです。
型番TFKK-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付

ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付

    エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:30MM

    エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:30MM

      エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:20MM

      エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:20MM

        軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

        軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

          エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:30MM

          エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:30MM

            エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:20MM

            エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:20MM

              電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

              電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

                エアー昇降リフト(サンアップ) ボールキャスタータイプ

                エアー昇降リフト(サンアップ) ボールキャスタータイプ

                  作業台オプションキャビネット

                  作業台オプションキャビネット

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

                        ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

                        ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

                          エアー昇降装置(サンアップ) ストローク:30mm

                          エアー昇降装置(サンアップ) ストローク:30mm

                            メーカー トラスコ中山 太陽工業 太陽工業 サカエ 太陽工業 太陽工業 トラスコ中山 太陽工業 サカエ 山金工業 山金工業 山金工業 太陽工業
                            通常価格 10,253円 41,244円 47,243円 59,799円 35,994円 35,994円 151,855円 40,625円 22,329円 34,048円 29,600円 27,032円 31,205円
                            通常出荷日 8日目   14日目~   18日目   3日目~   14日目~   13日目~   9日目   18日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   14日目~  
                            商品タイプ 昇降式作業台 - - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - - 昇降式作業台 - 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) -
                            奥行 (mm) 30 - - 750 - - - - - - - - -
                            高さ (mm) 162 - - 725~925 - - 650~1300 - - 600~900 600~900 600~900 -
                            本体/オプション オプション - - 本体 - - 本体 - オプション 本体 本体 本体 -
                            詳細タイプ コンセント - - - - - - - - - - - -

                            ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました