(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UP-1200
上下調節機能付作業台(アップダウン作業台) ショウコウシキサギョウダイ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
74,765円
税込単価
82,242円

【特長】・ガスばねにより730~980mmまで無段階に調節可能です。・アップダ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 高さ (mm):
    730~980
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 最高高さ(mm):
    980
  • 最小高(mm):
    730
  • アジャスターねじサイズ:
    M10×1.5
  • 仕様:
    昇降方式:ガスばね式(上昇荷重 10kg)

型番

UP-1200 解除

Loading...

図面

UP-1050

上下調節機能付作業台(アップダウン作業台) UP-1050図面

UP-1200

上下調節機能付作業台(アップダウン作業台) UP-1200図面

UP-900

上下調節機能付作業台(アップダウン作業台) UP-900図面

使用方法・使用事例

使用方法

上下調節機能付作業台(アップダウン作業台) 取扱説明書-1上下調節機能付作業台(アップダウン作業台) 取扱説明書-2
商品情報を表示

UP-1200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UP-1200

1200
900
4989999632200
505-4591
50900

1個

74,765( 82,242円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスばねにより730~980mmまで無段階に調節可能です。
・アップダウン作業台は、加工、梱包、組み立て検査から、軽作業に至るまで広範囲に利用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)の型番UP-1200のページです。
型番UP-1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

    昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

    昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

      軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

      軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

        ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

        ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

          高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

          高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

            軽量作業台 TWTシリーズ

            軽量作業台 TWTシリーズ

              昇降スタンド SHSH型

              昇降スタンド SHSH型

                重量セルワーク作業台 移動式

                重量セルワーク作業台 移動式

                  作業台オプションキャビネット

                  作業台オプションキャビネット

                    ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ

                    ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ

                      ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                      ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                        軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

                        軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

                          ハンドル昇降式作業台用エア源カプラ(2口付)

                          ハンドル昇降式作業台用エア源カプラ(2口付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ ユニオンスチール サカエ トラスコ中山
                            通常価格 66,166円 85,673円 59,799円 91,024円 70,191円 39,700円 82,684円 48,988円 22,329円 117,524円 55,167円 37,671円 9,930円
                            通常出荷日 4日目   19日目   3日目~   3日目   1日目~   18日目~   24日目   3日目~   3日目   3日目~   7日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 ライン作業台 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台
                            高さ (mm) 730~980 390~800 725~925 740~1040 - 700~1000 680~1000 - - 740~1040 - 600~800 95
                            均等荷重(kg) 100 120 200 300 - 50 200 200 - 500 100 200 -
                            天板材質 メラミン化粧 メラミン化粧 - - ダップ化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 ポリ化粧 - - スチール リノリューム張 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 オプション

                            上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品の組立作業
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/17
                            希望通りの商品でした。ただ残念ながら天板固定用のタッピングネジが長く、天板の表面にすべてのタッピングネジ部分が明らかに盛り上がってしまった。
                            あと5mm短くすればそんな事はおきないでしょうね。交換して頂くほどではないかもしれませんので諦めて使います。今後購入される方は座金を1枚入れるといいかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UP-1050
                            UP-900
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            69,898円

                            ( 76,888円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10507504989999632194505-458344000

                            66,166円

                            ( 72,783円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            9006004989999632217505-457538400

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました