作業者や作業用途に合わせて580〜83...
外観図
SHSG-100-45C
傾斜時
品番 | 天板材質 | 間口×奥行×高さ (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|
SHSG-100-45C | メラミン化粧 | 450×450×580~830 | 20 |
用途
注意事項
作業者や作業用途に合わせて580〜830mmまで無段階に調整可能な昇降スタンド。
【特長】
・天板は任意の角度で調整可能。(最大40度まで角度変更可能)
・天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用。
【用途】
・室内での軽作業に。
・事務作業のサイドテーブルとして。
・部品の加工、梱包、組み立て検査。
この商品に近い類似品がありませんでした。
昇降スタンド ガスシリンダー式チルト付の型番SHSG-100-45Cのページです。
型番SHSG-100-45Cに関する仕様情報を記載しております。