(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークサポートスタンド

ワークサポートスタンド

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
15,949円 ~ 19,935円
税込価格
17,544円 ~ 21,929円

高​さ​調​節​と​天​板​傾​斜​機​能​に​よ​り​座​り​作​業​か​ら...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 間口 (mm):
    500
  • 奥行 (mm):
    400
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 天板材質:
    スチール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 質量(g):
    13000
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質:
    スチール
  • 仕様:
    高さ調整、天板傾斜機能 こぼれ止め付 アジャスター付
  • 仕様2:
    こぼれ止め付

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

WS-1C-Wの製品イメージ

WS-1C-W

WS-1C-YG

WS-1C-YG(キャスター付き・ヤンググリーン)

WS-1-W

WS-1-W(アジャスター付・ホワイト)

製品の基本仕様・特長

天板傾斜機能

天板傾斜機能

ラッチ式簡易昇降機能

ラッチ式簡易昇降機能

  • 高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能
  • 加工や組立作業等の小物部品を置く補助台
  • 高さ調整:30mmピッチで10段階
  • 天板傾斜機能
  • こぼれ止め付
  • 均等荷重:50kg
  • 本体:スチール
  • 色:ホワイト・ヤンググリーン
  • 製造国:日本

図面

WS-1-W/WS-1-YG

ワークサポートスタンド WS図面

WS-1C-W/WS-1C-YG

ワークサポートスタンド WS-1C図面

使用方法・使用事例

使用方法

ワークサポートスタンド 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ (mm)
JANコード
トラスココード
最高高さ(mm)
最小高(mm)
仕様3
キャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
637~937
ホワイト
4989999188226
414-5739
-
-
アジャスター付
-

1個

15,949( 17,544円 )

1日目

637~937
ヤンググリーン
4989999188233
414-5747
-
-
アジャスター付
-

1個

18,607( 20,468円 )

1日目

700~1000
ホワイト
4989999188202
414-5712
-
-
-
キャスター付

1個

19,935( 21,929円 )

1日目

700~1000
ヤンググリーン
4989999188219
414-5721
1000
700
-
キャスター付

1個

17,086( 18,795円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

高​さ​調​節​と​天​板​傾​斜​機​能​に​よ​り​座​り​作​業​か​ら​立​ち​作​業​ま​で​対​応​可​能​な​作​業​補​助​台​​。
【特長】
・​組​立​式​、​有​段​式​高​さ​調​節​、​天​板​傾​斜​機​能​、​ア​ジ​ャ​ス​タ​ー​付​ス​タ​ン​ド。
【用途】
・​加​工​や​組​立​作​業​等​の​小​物​部​品​を​置​く​補​助​台​。
・​工​場​や​オ​フ​ィ​ス​の​サ​イ​ド​テ​ー​ブ​ル​と​し​て​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークサポートスタンド

ワークサポートスタンド

    ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

    ワークサポートスタンド キャスター付(簡易昇降タイプ)

      TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

      TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

        重量セルワーク作業台 移動式

        重量セルワーク作業台 移動式

          軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

          軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

            軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

            軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

                軽量セルワーク作業台

                軽量セルワーク作業台

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

                    ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

                    ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

                      丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                      丸善 フリーロック式補助デスク スチール製テーブル 移動式/固定式

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ 山金工業 サカエ 山金工業 山金工業 ユニオンスチール
                        通常価格 15,949円 22,892円 26,512円 48,988円 45,047円 59,799円 29,600円 21,846円 34,048円 27,032円 53,900円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   7日目~  
                        商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) -
                        間口 (mm) 500 500 400 - - - - - - - -
                        奥行 (mm) 400 400 486・546 600 750 750 - - - - -
                        均等荷重(kg) 50 50 50 200 300 200 150 - 150 150 -
                        天板材質 スチール スチール スチール ポリ化粧 - - メラミン化粧 - メラミン化粧 ポリ化粧 -

                        ワークサポートスタンドのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                        ダンボールに商品を詰めるための作業台として使用
                        評価 5.0満足度:5.02018/07/17
                        女性でもダンボールに商品を詰める作業がしやすいように、作業台が欲しかったのでこのワークサポートスタンドを購入してみました。実際に使用すると高さ、角度を調節できとても安定している商品でした。ものを詰めるときに角度を調整できるので作業がしやすく、とても役立ちました。高さ、角度を調整する時にピンを刺しなおす手間がありますが、その分安心して使えます。台を低くできる範囲がもう少し欲しかったので、加工して穴を増やし、低くできるように工夫しました。こぼれ止めが短いので角度をつけすぎるとダンボールがひっくり返ることがありました。そこは注意点です。

                        もっと読む 閉じる

                        2が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        製品入れ段ボール置き
                        評価 5.0満足度:5.02021/01/26
                        作業者が簡単に「斜め」「高さ」を調整できるので作業性がよくなった。
                        金額も思ったより安く今後定期的に購入していこうと思っています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        最近見た商品

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト