(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助テーブル ELS型

補助テーブル ELS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
21,569円 ~ 24,235円
税込価格
23,726円 ~ 26,659円

低コストを追求した普及型タイプのアジャスター付補助テーブル。【特長】・天板はポ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は50kg以下でご使用ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

ELS-500(アジャスタータイプ)

ELS-500(アジャスタータイプ)

ELS-500C(キャスタータイプ)

ELS-500C(キャスタータイプ)

製品の基本仕様・特長

アジャスター取り付けねじを利用して、簡単にキャスター付に変更が可能

アジャスター取り付けねじを利用して、簡単にキャスター付に変更が可能

  • 低コストを追求した普及型タイプ。
  • 天板はポリ化粧天板(ネオグレー)、脚部はダークグレー
  • 本体:スチール
  • 製造国:日本

アジャスタータイプ

品番天板材質間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
ELS500ポリ化粧500×500×6009
  • アジャスターねじサイズ:M8x1.25
  • 均等荷重:100kg

キャスタータイプ

品番天板材質間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
ELS500Cポリ化粧500×500×6359.2
  • キャスターねじサイズ:M8x1.25
  • Φ40(直径40mm)双輪自在車2個、ストッパー付2個
  • 均等荷重:50kg

図面

ELS-500

補助テーブル ELS-500図面

ELS-500C

補助テーブル ELS-500C図面

使用方法・使用事例

使用方法

補助テーブル 取扱説明書-1補助テーブル 取扱説明書-2

注意・禁止事項

注意事項

  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は50kg以下でご使用ください。

型番リスト

型番
高さ (mm)
均等荷重(kg)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
100
アジャスタータイプ
4989999658590
500-8395
9000.0
キャスター取付ねじサイズ:M8×1.25
1台

1個

24,235( 26,659円 )

1日目

635
50
キャスタータイプ
4989999646849
500-8409
9200.0
-
1台

1個

21,569( 23,726円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低コストを追求した普及型タイプのアジャスター付補助テーブル。
【特長】
・天板はポリ化粧天板(ネオグレー)、脚部はダークグレー。
・アジャスター取り付けねじを利用して、簡単にキャスター付に変更が可能。
・材質 本体:スチール。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は50kg以下でご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助テーブル ELS型

補助テーブル ELS型

    中量作業台MWP 900×600×740mm~1800×900×740mm

    中量作業台MWP 900×600×740mm~1800×900×740mm

      軽量立作業台

      軽量立作業台

        実験テーブル 高さ 800mm

        実験テーブル 高さ 800mm

          TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

          TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

            TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 1段引出付 YG色

            TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 1段引出付 YG色

              中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

              中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                軽量作業台 TFAE型(引出し付 間口900mm)

                軽量作業台 TFAE型(引出し付 間口900mm)

                  TRUSCO HAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

                  TRUSCO HAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

                    軽量立ち作業台 (上棚付)

                    軽量立ち作業台 (上棚付)

                      軽量作業台 TFAE型(間口900mm)

                      軽量作業台 TFAE型(間口900mm)

                        軽量作業台 (下棚2枚付)

                        軽量作業台 (下棚2枚付)

                          一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

                          一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

                            メーカー トラスコ中山 アズワン サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 21,569円 29,020円 26,307円 61,197円 65,975円 57,676円 67,980円 40,329円 64,510円 30,060円 23,595円 35,032円 49,498円
                            通常出荷日 1日目   9日目~   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 500 - 900 900 1200 1200 - 900 1200 - 900 - -
                            奥行 (mm) 500 - 600 - 750 750 - 600 750 - 600 - 600
                            天板材質 ポリ化粧 ダップ化粧 ポリ化粧 - リノリューム張 リノリューム張 - ポリ化粧 ポリ化粧 - ポリ化粧 - リノリューム張
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            補助テーブル ELS型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            簡易的な作業台として
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/25
                            簡易的な作業台として購入いたしました。組み立ても簡単で軽い為持ち運びも楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/10
                            高さがベストで選びました。
                            635mmの高さの台がなかなか見つからずに、御社で発見。
                            希望的には500×1000×635が欲しかったのですが、この商品を2個使うことで、解消すると考え、まずはどんな商品なのか1台届けてもらいました。
                            組み立ても3分くらいで、楽勝でしたし、商品の品質も良かったので、さっそく追加でオーダーをさせて頂きました。今後も利用させて頂きますので、宜しくお願いします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました