(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台補助テーブルワゴン

作業台補助テーブルワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
43,364円 ~ 57,231円
税込価格
47,700円 ~ 62,954円

​ワ​ゴ​ン​に​天​板​が​付​い​て​お​り​、​天​面​で​の​作​業​...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 詳細タイプ:
    3段
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 均等積載量(kg/段)棚板:
    20
  • 均等積載量(kg/段)天板:
    100
  • 最大積載量(kg/台):
    100
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • 仕様:
    こぼれ止め高さ:40mm
  • 仕様2:
    キャスター:75mm 自在式(2個) ・75mm 自在式(ストッパー付)(2個)
  • 用途:
    作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

WHT-4575(高さ740mm)

WHT-4575(高さ740mm)

WHT-4575H(高さ900mm)

WHT-4575H(高さ900mm)

製品の基本仕様・特長

  • こぼれ止め高さ:40mm
  • 棚板:天板ポリ化粧天板 中・下段こぼれ止め付き棚板
  • 本体:スチール
  • 質量:18g
  • 製造国:日本

キャスター仕様

  • キャスター:75mm自在式(2個)・75mm自在式(ストッパー付)2個
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:ゴム

高さ:740mm

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量(kg/段)天版材質間ロ×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
天板棚板
WHT-4560
WHT-6060
WHT-4575
100
100
100
100
100
100
20
20
20
ポリ化粧
ポリ化粧
ポリ化粧
600×450×740
600×600×740
750×450×740
18
21
20
WHT-6075
WHT-4590
WHT-6090
100
100
100
100
100
100
20
20
20
ポリ化粧
ポリ化粧
ポリ化粧
750×600×740
900×450×740
900×600×740
24
22
27

中間棚板調整ピッチ:135mm

高さ:900mm

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量(kg/段)天版材質間ロ×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
天板棚板
WHT-4560H
WHT-6060H
WHT-4575H
100
100
100
100
100
100
20
20
20
ポリ化粧
ポリ化粧
ポリ化粧
600×450×900
600×600×900
750×450×900
19.0
22.5
21.0
WHT-6075H
WHT-4590H
WHT-6090H
100
100
100
100
100
100
20
20
20
ポリ化粧
ポリ化粧
ポリ化粧
750×600×900
900×450×900
900×600×900
25.5
23.0
28.0

中間棚板調整ピッチ:175mm

図面

WHT-4560/WHT-4575/WHT-4590/WHT-6060/WHT-6075/WHT-6090

作業台補助テーブルワゴン WHT図面

WHT-4560H/WHT-4575H/WHT-4590H/WHT-6060H/WHT-6075H/WHT-6090H

作業台補助テーブルワゴン WHT-H図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

作業台補助テーブルワゴン 取扱説明書-1作業台補助テーブルワゴン 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様3
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
450
740
4989999582901
301-2786
18000.0
中間棚板調整ピッチ:135mm
1台

1個

43,364( 47,700円 )

4日目

900
450
740
4989999582925
301-2808
22000
中間棚板調整ピッチ:135mm
1台

1個

47,645( 52,410円 )

4日目

600
600
740
4989999582932
301-2816
21000
中間棚板調整ピッチ:135mm
1台

1個

45,588( 50,147円 )

4日目

750
600
740
4989999582949
301-2824
24000
中間棚板調整ピッチ:135mm
1台

1個

44,802( 49,282円 )

4日目

900
600
740
4989999582956
301-2832
27000
中間棚板調整ピッチ:135mm
1台

1個

47,820( 52,602円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

​ワ​ゴ​ン​に​天​板​が​付​い​て​お​り​、​天​面​で​の​作​業​も​可​能​な作業台補助テーブルワゴン。
【特長】
・​キ​ャ​ス​タ​ー​は​7​5​m​m​ゴ​ム​車​を​使​用​し​て​い​る​の​で​移​動​が​ス​ム​ー​ズ​。
【用途】
・​作​業​台​の​補​助​ワ​ゴ​ン​と​し​て​多​用​途​に​使​用​可​。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台補助テーブルワゴン

作業台補助テーブルワゴン

    小型作業台

    小型作業台

      キャスターフリー作業台 (基本タイプ)

      キャスターフリー作業台 (基本タイプ)

        軽量作業台 (下棚2枚付)

        軽量作業台 (下棚2枚付)

          軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

          軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

            軽量作業台  (上棚付)

            軽量作業台 (上棚付)

              中量立ち作業台(基本タイプ) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

              中量立ち作業台(基本タイプ) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ

                天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ

                  軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)

                  軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)

                    軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

                    軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

                      TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色

                      TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色

                        軽量作業台 TFAE型 (φ75MMゴムキャスター付)

                        軽量作業台 TFAE型 (φ75MMゴムキャスター付)

                          軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMP型100Kgタイプ

                          軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) ​AWMP型100Kgタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 43,364円 57,667円 45,387円 35,032円 17,093円 24,897円 35,098円 37,312円 18,110円 32,222円 46,757円 22,384円 47,303円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            均等荷重(kg) 100 - 500 400 180 - 500 - 300 300 150 150 100
                            天板材質 ポリ化粧 ダップ化粧 - - - - - - スチール リノリューム張 リノリューム張 ポリ化粧 ポリ化粧
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            作業台補助テーブルワゴンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            計測器の台車として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                            作業台と台車が一緒になったこの商品を使い、天板部に計測器などをのせ、2段ある棚板部に必要となる電線などを収納し、測定場所まで移動して使っています。以前から使っており、設備装置が増えたので購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました