小型のバイスを取付可能で、立作業・座り作業のどちらにも対応出来る作業台。【特長...
外観図
UTV-960YG(ヤンググリーン)
UTV-1260YG(ヤンググリーン)
UTVC-960YG(キャスタータイプ・ヤンググリーン)
UTVC-1260YG(キャスタータイプ・ヤンググリーン)
標準タイプ
品番 | 天板材質 | 間口×奥行×高さ (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|
UTVC-960YG | ダップ化粧板(木製) | 900×600×600~810 | 32 |
UTVC-1260YG | ダップ化粧板(木製) | 1200×600×600~810 | 37 |
キャスタータイプ
品番 | 天板材質 | 間口×奥行×高さ (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|
UTVC-960YG | ダップ化粧板(木製) | 900×600×600~901 | 35.5 |
UTVC-1260YG | ダップ化粧板(木製) | 1200×600×600~901 | 40.5 |
注意事項
移動の際には台の上に物をのせないでください。
小型バイスを取付けて作業が出来る作業台を製作しました。
Loading...
小型のバイスを取付可能で、立作業・座り作業のどちらにも対応出来る作業台。
【特長】
・35mmピッチで高さが調整可能で立作業・座り作業のどちらでも使用出来る。
・防振アジャスターを使用している為、耐震性に優れている。
【用途】
・製造指示書作成などの筆記作業に最適。
・キャスタータイプ(UTVC型)は必要な時に移動させる事で、補助作業台としても使用可能。
UTV-960YGで型番確定
高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプの型番UTV-960YGのページです。
型番UTV-960YGに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
UTV-1260YG |
UTVC-1260YG |
UTVC-960YG |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 高さ (mm) | 均等荷重 (kg) | 詳細タイプ | トラスココード | アジャスターねじサイズ | キャスター金具材質 | 車輪材質 | 質量 (kg) | キャスター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81,626円 ( 89,789円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1200 | 600~810 | 500 | 標準タイプ | 393-3130 | M16×2.0 | - | - | 37 | - | |
93,317円 ( 102,649円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1200 | 691~901 | 250 | キャスタータイプ | 393-3156 | - | スチール | ゴム | 40.5 | 100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 | |
81,891円 ( 90,080円 ) | 1個 | - | 1日目 | 900 | 691~901 | 250 | キャスタータイプ | 393-3164 | - | スチール | ゴム | 35.5 | 100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 |