(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型作業デスク(ホワイトボード付)

小型作業デスク(ホワイトボード付)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
77,347円 ~ 93,386円
税込価格
85,082円 ~ 102,725円

【特長】・製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。・500mm角のホ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

VU-701WW

小型作業デスク(ホワイトボード付) VU-701WW図面

VUD-701WW

小型作業デスク(ホワイトボード付) VUD-701WW図面

使用方法・使用事例

使用方法

小型作業デスク(ホワイトボード付) 取扱説明書-1小型作業デスク(ホワイトボード付) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
アジャスターねじサイズ
表面抵抗値(Ω)
材質3
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準タイプ
4989999127737
393-3181
19500
-
-
-
-

1個

77,347( 85,082円 )

4日目

帯電防止マット張り
4989999585148
467-3824
20500
M8×1.25
2×106
天板:帯電防止マット張り(2t)
アース線長さ:2m

1個

93,386( 102,725円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。
・500mm角のホワイトボードが付いています。
・50mmピッチでデスクの高さが調整できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型作業デスク(ホワイトボード付)

小型作業デスク(ホワイトボード付)

    小型作業デスク(上棚付)

    小型作業デスク(上棚付)

      小型作業デスク

      小型作業デスク

        AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

        AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

          軽量高さ調節式作業台(基本タイプ)

          軽量高さ調節式作業台(基本タイプ)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

              軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

              軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

                軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

                軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

                      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

                      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

                        TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

                        TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

                          軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm

                          軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 サカエ サカエ 山金工業 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 77,347円 54,520円 44,138円 51,941円 46,430円 30,738円 31,024円 36,293円 26,160円 28,813円 74,084円 59,512円 37,459円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目~   4日目   4日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 700 700 700 - - - - - - - 1800 1800 -
                            奥行 (mm) 450 450 450 - - - - - - - - 600 -
                            高さ (mm) 1305~1505 1305~1505 700~900 719~1019 700~910 900~1200 740~940 900~1100 600~900 900~1200 650~950 650~950 800~1000
                            均等荷重(kg) 20 20 20 80 250 200 200 200 200 150 150 150 200

                            小型作業デスク(ホワイトボード付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト