(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VU-701DW
小型作業デスク(上棚付) コガタサギョウデスク(ウエタナツキ)

小型作業デスク(上棚付) VU-701DW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,520円
税込単価
59,972円

【特長】・製造指示書作成などの筆記作業に最適な立ちデスクです。・上棚は2段式で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    700
  • 奥行 (mm):
    450
  • 高さ (mm):
    1305~1505
  • 均等荷重(kg):
    20
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 引出し内寸(mm):
    473×376×39
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • アジャスターねじサイズ:
    M8×1.25
  • 昇降ピッチ(mm):
    50

型番

VU-701DW 解除

Loading...

VU-701DW の仕様・寸法情報

商品情報

図面

VU-701DW

小型作業デスク(上棚付) VU-701DW図面

VUD-701DW

小型作業デスク(上棚付) VUD-701DW図面

使用方法・使用事例

使用方法

小型作業デスク(上棚付) 取扱説明書-1小型作業デスク(上棚付) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
表面抵抗値(Ω)
材質3
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VU-701DW

標準タイプ
4989999127720
393-3172
20000
-
-
-

1個

54,520( 59,972円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製造指示書作成などの筆記作業に最適な立ちデスクです。
・上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)
・50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
【材質】
・本体:スチール
・天板:ポリ化粧
・天板:帯電防止マット張り(2t)

VU-701DWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型作業デスク(上棚付)の型番VU-701DWのページです。
型番VU-701DWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型作業デスク(上棚付)

小型作業デスク(上棚付)

    小型作業デスク

    小型作業デスク

      軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

      軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

        小型作業デスク(ホワイトボード付)

        小型作業デスク(ホワイトボード付)

          高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

          高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

            軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

            軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

              軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm

              軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm

                補助テーブル ME型

                補助テーブル ME型

                  一人用作業台 高さ調整タイプ

                  一人用作業台 高さ調整タイプ

                    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ

                    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ

                      重量セルワーク作業台 移動式

                      重量セルワーク作業台 移動式

                        軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

                        軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

                          軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

                          軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 54,520円 44,138円 68,280円 77,347円 70,191円 36,876円 32,329円 39,486円 60,561円 78,677円 48,988円 31,024円 74,084円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   4日目   4日目~   1日目~   4日目   3日目   4日目   3日目~   4日目   3日目~   3日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 700 700 - 700 - - 900 - - - - - 1800
                            奥行 (mm) 450 450 - 450 600 - 600 450 600 - 600 - -
                            高さ (mm) 1305~1505 700~900 - 1305~1505 - - 740~940 700~900 800~1000 700~910 - 740~940 650~950
                            均等荷重(kg) 20 20 150 20 - 150 200 20 200 250 200 200 150

                            小型作業デスク(上棚付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VUD-701DW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 表面抵抗値
                            (Ω)
                            材質3 仕様

                            67,321円

                            ( 74,053円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            帯電防止マット張り4989999576733467-3808210002×106天板:帯電防止マット張り(2t)アース線長さ:2m

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました