(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用各種オプション取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用各種オプション取付金具

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,081円 2,882円
税込単価
4,489円 3,170円

【特長】・TFAE型取り付け用各種オプションを取り付ける際に必要です。・金具1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm):
    35
  • 高さ (mm):
    265
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    オプション取付金具
  • トラスココード:
    467-3263
  • 幅寸法(mm):
    65
  • 質量(g):
    500
  • 材質:
    本体:スチール
  • 内容量:
    1個

Loading...

図面

TFAE-K

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用各種オプション取付金具 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFAE-K

1個

10個

4,081円

2,882

( 3,170円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TFAE型取り付け用各種オプションを取り付ける際に必要です。
・金具1つで電源コンセント、エア源カプラを並べて取付できます。
【用途】
・軽作業用テーブル“TFAE型”型用オプション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用各種オプション取付金具の型番TFAE-Kのページです。
型番TFAE-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用各種オプション取付金具

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用各種オプション取付金具

    軽量作業台用オプション TFAE型作業台用エアー源カプラ 2口付

    軽量作業台用オプション TFAE型作業台用エアー源カプラ 2口付

      軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

      軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

        軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

        軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

          作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

          作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

            軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付

            軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付

              作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

              作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

                作業台用オプション フリーハンガー

                作業台用オプション フリーハンガー

                  包装ロールカッターセット

                  包装ロールカッターセット

                    ニューマークII オプション スライドレール金具

                    ニューマークII オプション スライドレール金具

                      作業台用サイドキャビネット(天板付)

                      作業台用サイドキャビネット(天板付)

                        前パネル SFP型

                        前パネル SFP型

                          大型作業台 連結天板支え脚

                          大型作業台 連結天板支え脚

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 アルインコ
                            通常価格 4,081円 8,864円 22,183円 8,364円 5,592円 12,341円 5,506円 35,599円 6,787円 597円 87,233円 36,664円 216,986円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   8日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント -
                            奥行 (mm) 35 118 200 25 - 30 - - - - 750 - -
                            高さ (mm) 265 95 665 300 - 162 - - - - 740 1055 -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                            詳細タイプ オプション取付金具 エア電源 前パネル 側面パネル - コンセント - - - - - - -

                            軽量作業台用オプション TFAE型作業台用各種オプション取付金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました