(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用エアー源カプラ 2口付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用エアー源カプラ 2口付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,864円
税込単価
9,750円

作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用可能なTFAE型作業台用エアー源...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm):
    118
  • 高さ (mm):
    95
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    エア電源
  • トラスココード:
    467-3239
  • 幅寸法(mm):
    51
  • 質量(g):
    500
  • 材質:
    本体:スチール
  • 仕様:
    カプラ:2口付
  • 内容量:
    1個

型番

TFAC-200T 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

寸法図

製品の基本仕様・特長

  • カプラ:2口付
  • 間口:51mm
  • 奥行:118mm
  • 高さ:95mm
  • 色:ブラック
  • 本体:スチール
  • 質量/質量単位:0.5kg
  • 生産国:日本

図面

TFAC-200T

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用エアー源カプラ 2口付 図面

注意・禁止事項

注意事項

※ エアホースは付属していません。
※ エアー源カプラを取付けるには、取付金具(TFAE-K)が1個必要です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFAC-200T

1個

4個

8,864( 9,750円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用可能なTFAE型作業台用エアー源カプラ。
【特長】
・手元近くにエアー源カプラを付けることが可能。
【用途】
・軽量作業用テーブル"TFAE型"用オプション。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用エアー源カプラ 2口付の型番TFAC-200Tのページです。
型番TFAC-200Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用エアー源カプラ 2口付

軽量作業台用オプション TFAE型作業台用エアー源カプラ 2口付

    軽量作業台用オプション TFAE型作業台用各種オプション取付金具

    軽量作業台用オプション TFAE型作業台用各種オプション取付金具

      軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付

      軽量作業台用オプション TFAE型作業台用コンセント 2口 コード3m付

        作業台用オプション フリーハンガー

        作業台用オプション フリーハンガー

          軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

          軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

            大型作業台 オプションキャビネット

            大型作業台 オプションキャビネット

              軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

              軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

                作業台用サイドキャビネット(天板付)

                作業台用サイドキャビネット(天板付)

                  作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

                  作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

                    バイス収納台

                    バイス収納台

                      作業台用オプション移動脚セット

                      作業台用オプション移動脚セット

                        作業台 オプションフリーハンガー用ベース

                        作業台 オプションフリーハンガー用ベース

                          3段キャビネット UDK型

                          3段キャビネット UDK型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 8,864円 4,081円 12,341円 35,599円 8,364円 19,155円 22,183円 87,233円 5,506円 29,634円 23,682円 5,506円 64,311円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   4日目   8日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            奥行 (mm) 118 35 30 - 25 500 200 750 - - - - 499
                            高さ (mm) 95 265 162 - 300 83 665 740 - - - - 620
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ エア電源 オプション取付金具 コンセント - 側面パネル - 前パネル - - - - - 引出し小1・中1・大1

                            軽量作業台用オプション TFAE型作業台用エアー源カプラ 2口付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました