(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型軽量作業台 AEH型

大型軽量作業台 AEH型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
108,662円 ~ 184,869円  特別価格 
税込価格
119,528円 ~ 203,356円  特別価格 

流れ作業用、軽作業のロング用で、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    1200
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 天板材質:
    ダップ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 組立目安:
    2人40分
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

大型軽量作業台 AEH型300kgタイプの製品イメージ

大型軽量作業台 AEH型300kgタイプ

寸法図

製品の基本仕様・特長

AEH-1800

  • 間口:1,800mm
  • 奥行:1,200mm
  • 高さ:740mm
  • 質量/質量単位:65.5kg

AEH-2400

  • 間口:2,400mm
  • 奥行:1,200mm
  • 高さ:740mm
  • 質量/質量単位:84.5kg

※ 引き出しを追加の場合は、専用の吊り金具が必要となります。

図面

AEH-1800

大型軽量作業台 AEH型 AEH-1800図面

AEH-2400

大型軽量作業台 AEH型 AEH-2400図面

使用方法・使用事例

使用方法

大型軽量作業台 AEH型 取扱説明書-1大型軽量作業台 AEH型 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1800
基本型
4989999632903
242-4339
65500
1台

1個

108,662( 119,528円 )

4日目

2400
基本型
4989999632934
242-4347
84500
1台

1個

184,869( 203,356円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

流れ作業用、軽作業のロング用で、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブル。
【特長】
・脚部はグリーン色。
・本体の材質はスチール。
・天板の材質はダップ化粧。
・アジャスター調整範囲は20mm
・アジャスターねじサイズはM16×2.0。
・均等荷重は300kg。
・生産国は日本。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型軽量作業台 AEH型

大型軽量作業台 AEH型

    軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)

    軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)

      TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

      TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

        軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)

        軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)

          軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

          軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

            BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付

            BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付

              中量作業台/SVRC-1890-II ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)

              中量作業台/SVRC-1890-II ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)

                中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)

                中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)

                  中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (W1800・移動式H740)

                  中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (W1800・移動式H740)

                    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H740)

                    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H740)

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                      通常価格 108,662円 27,088円 58,327円 18,110円 17,093円 28,648円 72,213円 45,307円 57,493円 59,742円
                      通常出荷日 2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   3日目   3日目  
                      商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - - - -
                      奥行 (mm) 1200 - 750 - - - - - - -
                      高さ (mm) 740 740 740 740 740 740 - - - -
                      均等荷重(kg) 300 180 300 300 180 250 - - - -
                      天板材質 ダップ化粧 - リノリューム張 スチール - - - - - -

                      大型軽量作業台 AEH型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました