(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEWP-1200UDK111
軽量作業台 (3段キャビネット付) ケイリョウサギョウダイ (3ダンキャビネットツキ)

軽量作業台 (3段キャビネット付) LEWP-1200UDK111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
118,559円
税込単価
130,415円

【特長】・深さの異なる3段キャビネット付です。・組立式・材質1:本体:スチール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ダークグレー
  • 引出し(小)(mm):
    393×395×45
  • 引出し(中)(mm):
    393×395×99
  • 引出し(大)(mm):
    393×395×149
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 仕様:
    キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0
  • 仕様2:
    1列3段 UDK-111W カギあり
  • キャビネット:
    1列3段 UDK-111 W カギあり
  • 組立目安:
    2人40分
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 奥行600mmタイプ以外に設置可能です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

LEWP-1200UDK111 解除

Loading...

LEWP-1200UDK111 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

LEWP-1200UDK111/LEWP-1800UDK111/LEWP-1809UDK111

軽量作業台 (3段キャビネット付) LEWP図面

LEWR-1200UDK111/LEWR-1800UDK111/LEWR-1809UDK111

軽量作業台 (3段キャビネット付) LEWR図面

LEWS-1200UDK111/LEWS-1800UDK111/LEWS-1809UDK111

軽量作業台 (3段キャビネット付) LEWS図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台 (3段キャビネット付) 取扱説明書-1軽量作業台 (3段キャビネット付) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
グリーン購入法適合品
脚部カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEWP-1200UDK111

1200
750
ポリ化粧
4989999555004
467-0833
52000
適合
ダークグレー
1台

1個

118,559( 130,415円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深さの異なる3段キャビネット付です。
・組立式
・材質1:本体:スチール
・仕様:キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0
・仕様2:1列3段/UDK-111W/カギあり
・キャビネット:1列3段/UDK-111W/カギあり
・均等荷重(kg):400

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 奥行600mmタイプ以外に設置可能です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

Loading...

LEWP-1200UDK111で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台 (3段キャビネット付)の型番LEWP-1200UDK111のページです。
型番LEWP-1200UDK111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台 (3段キャビネット付)

軽量作業台 (3段キャビネット付)

    軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式

    軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式

      軽量作業台 (2段引出し付)

      軽量作業台 (2段引出し付)

        軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

        軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

            軽量作業台 (1段引出し付)

            軽量作業台 (1段引出し付)

              軽量立ち作業台 (1段引出し付)

              軽量立ち作業台 (1段引出し付)

                軽量作業台 (薄型1段引出し付)

                軽量作業台 (薄型1段引出し付)

                  軽量作業台 (薄型2段引出し付)

                  軽量作業台 (薄型2段引出し付)

                    中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                    中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                      軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

                      軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

                        中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

                        中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

                          軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ

                          軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 118,559円 82,415円 37,869円 41,091円 31,725円 30,710円 37,280円 37,390円 44,944円 74,605円 48,217円 90,668円 43,921円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   4日目   2日目~   2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 740 740 900 740 740 885 900 740 650~950
                            均等荷重(kg) 400 300 300 300 300 300 300 400 400 500 300 500 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量作業台 (3段キャビネット付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LEWP-1800UDK111
                            LEWP-1809UDK111
                            LEWR-1200UDK111
                            LEWR-1800UDK111
                            LEWR-1809UDK111
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g) グリーン購入法適合品 脚部カラー 内容量

                            128,320円

                            ( 141,152円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1800750ポリ化粧4989999555110467-098162000適合ダークグレー(DG)-

                            135,367円

                            ( 148,904円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1800900ポリ化粧4989999555189467-105865500適合ダークグレー(DG)-

                            123,723円

                            ( 136,095円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1200750リノリューム張4989999571769467-118052500適合ダークグレー(DG)-

                            132,226円

                            ( 145,449円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1800750リノリューム張4989999571875467-133364500適合ダークグレー(DG)-

                            138,877円

                            ( 152,765円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1800900リノリューム張4989999571943467-140669000適合ダークグレー(DG)-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました