(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用ゴムマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GL5D-900
作業台用ゴムマット サギョウダイヨウゴムマット

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
17,271円
税込単価
18,998円

クッション性のある作業台用ゴムマット。【特長】・クッション性があり、滑り止めの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 仕様:
    ゴム硬度:60°
  • 厚み(mm):
    5
  • 内容量:
    1枚

型番

GL5D-900 解除

Loading...

計器、精密工具の保護にも役立つゴムマットの品番一覧

品番間口×奥行
(mm)
厚み
(mm)
質量
(kg)
GM5L-12001200×70056.3
GM5L-15001500×70056.9
GM5L-17001700×70057.8
GM5D-900900×75054.4
GM5D-12001200×75055.9
GM5D-15001500×75057.4
GM5D-18001800×75058.8
GL5D-900900×90055.3
GL5D-12001200×90057.1
GL5D-15001500×90058.8
GL5D-17001700×900510.0
GL5D-18001800×900510.6
商品情報を表示

GL5D-900 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GL5D-900

900
900
4989999655469
455-1010
5300.0
1枚
10

1個

17,271( 18,998円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クッション性のある作業台用ゴムマット。
【特長】
・クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護に適している。
【用途】
・作業台や棚のマットに。
・材質 天然ゴム。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業台用ゴムマットの型番GL5D-900のページです。
型番GL5D-900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台用ゴムマット

作業台用ゴムマット

    作業台用ビニールマット

    作業台用ビニールマット

      下棚 AELT型

      下棚 AELT型

        ワゴン用マット 平板・ピラミッド

        ワゴン用マット 平板・ピラミッド

          引出し F型

          引出し F型

            薄型引出し UDC型

            薄型引出し UDC型

              作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

              作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

                作業台用オプション中板(ダークグレー)

                作業台用オプション中板(ダークグレー)

                  下棚 AEWLT型

                  下棚 AEWLT型

                    作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

                    作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

                      アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)

                      アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)

                        幅広引出し FL型

                        幅広引出し FL型

                          一人用作業台オプション中棚

                          一人用作業台オプション中棚

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ アルインコ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 15,213円 6,087円 5,564円 1,723円 14,537円 13,266円 9,224円 3,456円 6,430円 3,456円 231,860円 21,014円 4,024円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント マット張作業台 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション
                            材質1 天然ゴム 軟質塩化ビニール スチール - スチール スチール - - - - - スチール -
                            仕様 ゴム硬度:60° - - - カギあり 仕切板を取り付けることが可能 カギなし - - - - - カギあり -
                            厚み(mm) 5 2 - - - - - - - - - - -

                            作業台用ゴムマットのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            倉庫の作業台に
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                            機材の組み立てなどをする際にキズが付かないよう使用しています。サイズがちょうど良かったので購入しました。ゴムなので仕方のないことですが、アルコールなどの薬品が付くと膨張し変形してしまいます。何か改善されるとさらに使いやすくなります。その他は気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/18
                            社内に新設した作業場に設置の作業台に使用しています。作業台と静電気対策の必要のない製品の保護の為、この商品を選定しています。以前から使用していて特に問題がないので今回もリピートと購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GL5D-1500
                            GL5D-1700
                            GL5D-1800
                            GM5D
                            GM5D-1200
                            GM5D-1500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            26,845円

                            ( 29,530円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1015009004989999655438432-25928800.0-

                            30,266円

                            ( 33,293円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1017009004989999655445455-099410000-

                            30,127円

                            ( 33,140円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1018009004989999655452455-100110600.0-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            17,923円

                            ( 19,715円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            1012007504989999655476430-89485900.0-

                            22,251円

                            ( 24,476円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            1015007504989999655483455-10287400.0-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました