(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用ビニールマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台用ビニールマット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
6,087円 ~ 10,844円  特別価格 
税込価格
6,696円 ~ 11,928円  特別価格 

作業台や棚用のビニールマット。【特長】・ワークや作業台表面の傷防止に役立つ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    軟質塩化ビニール
  • 用途:
    作業台や棚のマットに。
  • 厚み(mm):
    2
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

傷防止に役立つ

  • 各種サイズカット可能。
  • ワークや作業台表面の傷防止に最適。
  • 作業台や棚のマットに最適。
  • 材質:軟質塩化ビニール
  • 製造国:日本

商品リスト

品番間口×奥行
(mm)
厚み
(mm)
質量
(kg)
EML-12001200×70022.2
EML-15001500×70022.8
EML-17001700×70023.1
EMD-900900×75021.8
EMD-12001200×75022.4
EMD-15001500×75023.0
EMD-18001800×75023.6
ELD-900900×90022.2
ELD-12001200×90022.9
ELD-15001500×90023.6
ELD-17001700×90024.0
ELD-18001800×90024.3
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
900
4989999655308
455-0871
2900.0
1枚

4個

7,961( 8,757円 )

9日目

1500
900
4989999655315
455-0889
3600.0
1枚

4個

9,084円

6,938

( 7,632円 )

9日目

1700
900
4989999655322
455-0897
4000.0
1枚

4個

10,004円

7,638

( 8,402円 )

9日目

1800
900
4989999655339
455-0901
4300.0
1枚

4個

10,492円

8,011

( 8,812円 )

9日目

900
900
4989999655346
455-0919
2200.0
1枚

4個

6,436円

5,223

( 5,745円 )

9日目

1200
750
4989999655353
455-0927
2400.0
1枚

4個

6,780円

5,500

( 6,050円 )

9日目

1500
750
4989999655360
455-0935
3000.0
1枚

4個

8,393( 9,232円 )

9日目

1800
750
4989999655377
451-8501
3600.0
1枚

4個

10,844( 11,928円 )

9日目

900
750
4989999655384
455-0943
1800.0
1枚

4個

6,087( 6,696円 )

9日目

1200
700
4989999655391
455-0951
2200.0
1枚

4個

6,780( 7,458円 )

9日目

1500
700
4989999655407
455-0960
2800.0
1枚

4個

8,393( 9,232円 )

9日目

1700
700
4989999655414
455-0978
3100.0
1枚

4個

9,429円

7,199

( 7,919円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業台や棚用のビニールマット。
【特長】
・ワークや作業台表面の傷防止に役立つ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台用ビニールマット

作業台用ビニールマット

    サンダーフック

    サンダーフック

      作業台用ゴムマット

      作業台用ゴムマット

        作業台用 サカエリュームマット

        作業台用 サカエリュームマット

          作業台用サイドキャビネット(天板付)

          作業台用サイドキャビネット(天板付)

            ワゴン用マット 平板・ピラミッド コーナーカットタイプ

            ワゴン用マット 平板・ピラミッド コーナーカットタイプ

              作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

              作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                下棚 HLT型

                下棚 HLT型

                  作業台キャスターフリーセット

                  作業台キャスターフリーセット

                    作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                    作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                      幅広引出し FL型

                      幅広引出し FL型

                        作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

                        作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

                          ワゴン用マット 平板・ピラミッド

                          ワゴン用マット 平板・ピラミッド

                            メーカー トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 6,087円 3,659円 15,213円 4,506円 87,233円 1,993円 4,577円 7,105円 15,675円 16,800円 21,014円 14,707円 1,723円
                            通常出荷日 9日目   3日目   1日目~   3日目   8日目~   1日目   3日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント マット張作業台 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント マット張作業台
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            材質1 軟質塩化ビニール - 天然ゴム - 本体:スチール - - スチール 本体:スチール - スチール - -
                            用途 作業台や棚のマットに。 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 2 - 5 - - - - - - - - - -

                            作業台用ビニールマットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            作業台のマット
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/18
                            金型をメンテナンスする作業台で使用しています。ゴムがクッションになり金型に傷がつかないです。油がこぼれてもサッと拭くことができ手入れも簡単です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/04
                            ミスミのサイトを検索して、ちょうど良いサイズの商品でしたのでこの商品を購入しました。作業台(木製の台)の上に敷いて、検査作業の際に検査物にキズがつかないように保護のために使用しています。使用していて特に気になる点はなく、期待とおりの商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました