(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オプションキャスター(4個セット) EWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EW-100CA
オプションキャスター(4個セット) EWシリーズ【4個入り】 サギョウダイアタッチメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,237円
税込単価
12,361円

【特長】・作業台に取り付けることにより移動が簡単にできます【セット内容】・自在...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    スチール
  • 適合機種:
    EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、UTVC型、BO型
  • ねじサイズ:
    M16×2.0
  • 仕様:
    自在2個、自在ストッパー付2個1セット

(i)ご注意

  • キャスター装着時の作業台の均等荷重はキャスターの許容荷重もしくは作業台の耐荷重の半分のどちらか小さい方の荷重以下で使用してください。
  • キャスター取り付け時の本体(作業台)均等荷重は使用される作業台の「キャスター取り付け時の均等荷重」以下でご使用ください。
  • 移動の際には台の上には物をのせないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EW-100CA 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ゴム車タイプ(材質:ゴム) EW-75C

ゴム車タイプ(材質:ゴム)
EW-75C

ウレタン車タイプ(材質:ウレタン) EW-100CU

ウレタン車タイプ(材質:ウレタン)
EW-100CU

製品の基本仕様・特長

  • ねじサイズ:M16x2.0
  • 自在2個、自在ストッパー付2個1セット
  • 素材:スチール
  • 付属品:スパナ1本(サイズ21x23mm)
  • 製造国日本
 

ゴム車タイプ

品番許容荷重
(kgf/セット)
車輪径
(mm)
取付高
(mm)
軸長
(mm)
質量
(kg/セット)
EW-75C2007597252.0
 

ウレタン車タイプ

品番許容荷重
(kgf/セット)
車輪径
(mm)
取付高
(mm)
軸長
(mm)
質量
(kg/セット)
EW-100CU300100134404.5

図面

EW-75C

オプションキャスターセット(4個1セット) ゴム車タイプ EW-75C図面-1オプションキャスターセット(4個1セット) ゴム車タイプ EW-75C図面-2

EW-100CU

オプションキャスターセット(4個1セット) ゴム車タイプ EW-100CU図面-1オプションキャスターセット(4個1セット) ゴム車タイプ EW-100CU図面-2

注意・禁止事項

注意事項

  • キ​ャ​ス​タ​ー​取​り​付​け​時​の​本​体​(​作​業​台)​均​等​荷​重​は​使​用​さ​れ​る​作​業​台​の​「​キ​ャ​ス​タ​ー取​り​付​け​時​の​均​等​荷​重​」​以​下​で​ご​使​用​く​だ​さ​い​。

開発者からのコメント

開発秘話

移動がスムーズに行えるよう採用しました。

 
商品情報を表示

EW-100CA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf/セット)
車輪径(mm)
軸長(mm)
取付高(mm)
材質2
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EW-100CA

4550414351343
538-6384
4500.0
250
100
25
134
車輪:ゴム
スパナ1本(サイズ30mm)

1パック

4個入り

11,237( 12,361円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台に取り付けることにより移動が簡単にできます
【セット内容】
・自在2個、自在ストッパー付2個

(i)ご注意

  • キャスター装着時の作業台の均等荷重はキャスターの許容荷重もしくは作業台の耐荷重の半分のどちらか小さい方の荷重以下で使用してください。
  • キャスター取り付け時の本体(作業台)均等荷重は使用される作業台の「キャスター取り付け時の均等荷重」以下でご使用ください。
  • 移動の際には台の上には物をのせないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプションキャスター(4個セット) EWシリーズの型番EW-100CAのページです。
型番EW-100CAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オプションキャスター(4個セット) EWシリーズ

オプションキャスター(4個セット) EWシリーズ

    作業台キャスターフリーセット

    作業台キャスターフリーセット

      作業台用オプション 移動脚

      作業台用オプション 移動脚

        作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

        作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

          4段キャビネット UDC型

          4段キャビネット UDC型

            作業台用サイドキャビネット(天板付)

            作業台用サイドキャビネット(天板付)

              幅広引出し FL型

              幅広引出し FL型

                作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

                作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

                  キャビネット D型

                  キャビネット D型

                    オプション・キャスターセット CK・ST

                    オプション・キャスターセット CK・ST

                      バイス収納台

                      バイス収納台

                        作業台用オプション移動脚セット

                        作業台用オプション移動脚セット

                          直進安定金具

                          直進安定金具

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 5,324円 15,675円 8,094円 5,592円 92,400円 87,233円 21,014円 5,506円 48,371円 4,734円 29,634円 23,682円 882円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   3日目   3日目   8日目   8日目~   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            材質1 スチール 本体:スチール - - スチール 本体:スチール スチール - スチール - - - -
                            適合機種 EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、UTVC型、BO型 - - - - - - - - - - - -
                            ねじサイズ M16×2.0 - - - - - - - - - - - -

                            オプションキャスター(4個セット) EWシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスターを取付ける事で耐荷重は変わりますか?
                            A
                            それぞれのキャスターの均等静止荷重または作業台の耐荷重の半分と比べた時の小さい方になります。
                            Q オールストッパー付4個欲しいのですが可能ですか。
                            A
                            ストッパー付キャスターのみ1セット(4個入り)もございます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EW-100CU
                            EW-75C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 許容荷重(kgf/セット) 車輪径(mm) 軸長(mm) 取付高(mm) 材質2 付属品

                            15,450円

                            ( 16,995円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            4989999775129302-05334500.030010025134車輪:ウレタンスパナ1本(サイズ21×23mm)

                            5,324円

                            ( 5,856円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            4989999645347509-99782000.0200752597車輪:ゴムスパナ1本(サイズ21×23mm)

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました