(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下棚 AELT型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

下棚 AELT型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,564円 ~ 9,745円
税込価格
6,120円 ~ 10,720円

AE型作業台用下棚。【特長】・主にAE型関係(またはBO型)の作業台に取り付け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm):
    240
  • 高さ (mm):
    23
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 最大積載量(kg):
    20
  • 材質1:
    スチール
  • 適合機種:
    AE型、AEM型、AO型、BE型、BO型、HAE型
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

下棚 AELT型:関連画像

AELT-1800W(ホワイト)、AELT-1800(グリーン)

製品の基本仕様・特長

品番 間ロ×奥行×高さ
(mm)
均等荷重
(kg)
質量
(kg)
AELT-900W
AELT-1200W
AELT-1500W
AELT-1800W
ホワイト
ホワイト
ホワイト
ホワイト
747×240×23
1047×240×23
1347×240×23
1647×240×23
20
20
20
20
2.0
3.0
3.5
4.5
AELT-900
AELT-1200
AELT-1500
AELT-1800
グリーン
グリーン
グリーン
グリーン
747×240×23
1047×240×23
1347×240×23
1647×240×23
20
20
20
20
2.0
3.0
3.5
4.5

図面

AELT-1200/AELT-1200W/AELT-1500/AELT-1500W/AELT-1800/AELT-1800W/AELT-900/AELT-900W

下棚 AELT型 図面

使用方法・使用事例

使用事例

下棚 AELT型:関連画像

下棚板1枚使用

下棚 AELT型:関連画像

下棚2枚使用

使用方法

下棚 AELT型 取扱説明書

注意・禁止事項

  • 奥行450mmタイプには1枚しか取り付けできません。
  • 適合機種:AE型、AEM型、BO型、HAE型

開発者からのコメント

開発秘話

作業台下面のスペースをうまく活用出来るよう製作しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
幅寸法(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1047
20
グリーン
4989999645033
466-7310
1047
3000.0
1枚

1個

7,842( 8,626円 )

4日目

1047
20
ホワイト
4989999556476
466-7328
1047
3000.0
1枚

4個

6,150( 6,765円 )

4日目

1347
20
グリーン
4989999645040
466-7336
1347
3500.0
1枚

4個

6,976( 7,674円 )

4日目

-
-
ホワイト
4989999556483
466-7344
1347
3500.0
1枚

4個

6,976( 7,674円 )

4日目

-
-
グリーン
4989999645057
466-7352
1647
4500.0
1枚

1個

9,719( 10,691円 )

4日目

1647
20
ホワイト
4989999556490
466-7361
1647
4500.0
1枚

1個

9,745( 10,720円 )

4日目

747
20
グリーン
4989999645064
466-7379
747
2000.0
1枚

2個

6,420( 7,062円 )

4日目

747
20
ホワイト
4989999556506
466-7387
747
2000.0
1枚

4個

5,564( 6,120円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

AE型作業台用下棚。
【特長】
・主にAE型関係(またはBO型)の作業台に取り付け可能。
・2枚(奥行き450mmは除く)取付ける事で、作業台下をさらに有効活用出来る。
【用途】
・下棚を取付ける事で、作業台下の空間を有効活用出来る。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下棚 AELT型

下棚 AELT型

    作業台用上棚板

    作業台用上棚板

      作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

      作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

        作業台用オプション中板(パールホワイト)

        作業台用オプション中板(パールホワイト)

          計測器架台 KT・KFP

          計測器架台 KT・KFP

            作業台用オプション中板(ダークグレー)

            作業台用オプション中板(ダークグレー)

              作業台用オプション 中棚固定タイプ

              作業台用オプション 中棚固定タイプ

                下棚 AEWLT型

                下棚 AEWLT型

                  作業台用キャビネット 引き出し1段

                  作業台用キャビネット 引き出し1段

                    軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

                    軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

                      軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

                      軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

                        作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

                        作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

                          作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                          作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                            メーカー トラスコ中山 大阪製罐 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 5,564円 25,746円 3,456円 3,889円 34,694円 3,456円 16,000円 6,430円 21,600円 8,364円 22,183円 4,123円 16,800円
                            通常出荷日 4日目   8日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            奥行 (mm) 240 250 - - - - - 240 - 25 200 - -
                            高さ (mm) 23 450 - - - - - 23 - 300 665 - -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            最大積載量(kg) 20 - - - - - - 20 - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 何枚取付出来ますか。
                            A
                            2枚までです。※但し奥行き450タイプは1枚のみ。下棚が元々付いてる作業台へは追加で1枚。AWM型の間口900/1200へは下棚追加は不可です。
                            Q 2枚取付する場合下棧はどうしたら良いですか。
                            A
                            下棧を外して頂いて下棚を2枚取付致します。

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました