(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

前パネル SFP型 ホワイトボード付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

前パネル SFP型 ホワイトボード付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,664円 ~ 63,962円
税込価格
40,330円 ~ 70,358円

ホワイトボードとパネルの両方が組み合わさったパネル。【特長】・パンチングパネル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 高さ (mm):
    1055
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    スチール
  • 仕様:
    天板厚み45mmまで取り付け可能
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

SFP-1801W (ホワイト)

SFP-1801W(ホワイト)

製品の基本仕様・特長

(単位:mm)
品番間口×高さ
(mm)
ホワイトボード寸法
間口×高さ(mm)
質量
(kg)
SFP-901W908×1055424×82017.5
SFP-1201W1208×1055574×82021.5
SFP-1501W1508×1055574×82025.5
SFP-1801W1808×1055874×82028.0

適合機種

AE型、AEW型、DW型、GW型、HAE型、HAEW型、HW型、LEW型、TW型、TWC型、TWZ型、UT型、AEM型、AWM型

図面

SFP-1201W

前パネル SFP型 ホワイトボード付 SFP-1201W図面

SFP-1501W

前パネル SFP型 ホワイトボード付 SFP-1501W図面

SFP-1801W

前パネル SFP型 ホワイトボード付 SFP-1801W図面

SFP-901W

前パネル SFP型 ホワイトボード付 SFP-901W図面

使用方法・使用事例

使用方法

天板に挟み込みグリップボルトを締め付けてください。

天板に挟み込みグリップボルトを締め付けてください。

使用事例

使用例

使用方法

前パネル SFP型 ホワイトボード付 取扱説明書

注意・禁止事項

注意事項

  • 作業台奥行450mmの作業台には取付けできません。
  • AE、AME、AWM、HAE、AEW、HAEW、LEW型のスチール天板には取付けできません。
  • GW、HW型のスチール天板の奥行600mmタイプには取付けできません。
  • AEW、HAEW、AWM型のスチール天板の奥行600、750mmタイプには取付けできません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ホワイトボード寸法:間口×高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1208
4989999584295
467-2984
21500
574×820
1台

1個

43,075( 47,383円 )

4日目

1508
4989999584318
467-3000
25500
574×820
1台

1個

50,897( 55,987円 )

4日目

1808
4989999584332
467-3026
28000
874×820
1台

1個

63,962( 70,358円 )

4日目

908
4989999584356
467-3042
17500
424×820
1台

1個

36,664( 40,330円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホワイトボードとパネルの両方が組み合わさったパネル。
【特長】
・パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用出来る。
・奥行き450mmの作業台に取付は出来ないが、厚み45mmまでの天板に取り付けは可能。
【用途】
・様々なフックを取付ける事で工具・部品等の管理が行える。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

前パネル SFP型 ホワイトボード付

前パネル SFP型 ホワイトボード付

    前パネル SFP型

    前パネル SFP型

      作業台用オプション ハンガーパネル

      作業台用オプション ハンガーパネル

        軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

        軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

          軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

          軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

            作業台用オプション 上部パンチングパネル

            作業台用オプション 上部パンチングパネル

              上棚 YUR-A型 背面取付用

              上棚 YUR-A型 背面取付用

                UPR型卓上用パンチングラック 片面・両面

                UPR型卓上用パンチングラック 片面・両面

                  作業台用オプション中板(パールホワイト)

                  作業台用オプション中板(パールホワイト)

                    作業台用上棚板

                    作業台用上棚板

                      作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                      作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                        作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                        作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                          作業台用キャビネット 引き出し1段

                          作業台用キャビネット 引き出し1段

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 大阪製罐 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 36,664円 36,664円 19,871円 8,364円 22,183円 18,282円 8,176円 24,255円 3,889円 25,746円 4,577円 16,800円 21,600円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目   4日目   1日目   3日目   8日目   3日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            高さ (mm) 1055 1055 - 300 665 - 375 475 - 450 - - -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            材質1 スチール スチール - - - - スチール - - - - - -
                            仕様 天板厚み45mmまで取り付け可能 天板厚み45mmまで取り付け可能 - パンチング穴:10mm角の25mmピッチ パンチング穴:10mm角の25mmピッチ - 背面取り付け用 作業台取付用 - - - - -

                            前パネル SFP型 ホワイトボード付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ホワイトボードは裏もホワイトボードですか。
                            A
                            裏は板となりましてホワイトボードではございせん。

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました