(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上棚 YUR-A型 背面取付用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

上棚 YUR-A型 背面取付用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,176円 ~ 10,149円
税込価格
8,994円 ~ 11,164円

天板の背面より取り付け可能な上棚。【特長】・作業に必要な各種部品を管理するのに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm):
    260
  • 高さ (mm):
    375
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 最大積載量(kg):
    20
  • 材質1:
    スチール
  • 仕様:
    背面取り付け用
  • 仕様2:
    天板厚み45mmまで取り付け可能
  • 内容量:
    1台

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

YUR-1800A (グリーン)

YUR-1800A(グリーン)

ホワイト

ホワイト

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg)
質量
(kg)
YUR-900AWホワイト900×260×375205.5
YUR-900Aグリーン900×260×375205.5
YUR-1200AWホワイト1200×260×375206.5
YUR-1200Aグリーン1200×260×375206.5
YUR-1500AWホワイト1500×260×375207.5
YUR-1500Aグリーン1500×260×375207.5
YUR-1800AWホワイト1800×260×375208.5
YUR-1800Aグリーン1800×260×375208.5

適合機種

AE型、AEM型、AEW型、AWW型、BE型、BO型、DW型、EW型、GW型、HAE型、HAEW型、HW型、LEW型、TW型、TWC型、TWZ型、UT型

図面

YUR-1200A/YUR-1200AW/YUR-1500A/YUR-1500AW/YUR-1800A/YUR-1800AW/YUR-900A/YUR-900AW

上棚 YUR-A型 背面取付用 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

上棚 YUR-A型 背面取付用 取扱説明書

注意・禁止事項

注意事項

  • 作業台奥行450、600mmの作業台には取付けできません。
  • AE、AME、HAE、LEW型のスチール天板には取付けできません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
グリーン
4989999646269
467-3832
6500
1台

1個

8,828( 9,711円 )

4日目

1200
ホワイト
4989999585155
467-3841
6500
1台

1個

8,828( 9,711円 )

4日目

1500
グリーン
4989999646306
467-3875
7500
1台

1個

9,462( 10,408円 )

4日目

1500
ホワイト
4989999585179
467-3883
7500
1台

1個

9,462( 10,408円 )

4日目

1800
グリーン
4989999646382
467-3913
8500.0
1台

1個

10,149( 11,164円 )

4日目

1800
ホワイト
4989999585193
467-3921
8500.0
1台

1個

10,149( 11,164円 )

4日目

900
グリーン
4989999646429
467-3956
5500.0
1台

1個

8,176( 8,994円 )

4日目

900
ホワイト
4989999585216
467-3964
5500.0
1台

1個

8,176( 8,994円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天板の背面より取り付け可能な上棚。
【特長】
・作業に必要な各種部品を管理するのに利用可能。
・背面取付用で、クランプ式にて取付可能。
【用途】
・天板厚み45mmまで取り付け可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上棚 YUR-A型 背面取付用

上棚 YUR-A型 背面取付用

    上棚 YUR-B型 側面取付用

    上棚 YUR-B型 側面取付用

      作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

      作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

        引出しボックス スチール製

        引出しボックス スチール製

          作業台用 サカエリュームマット

          作業台用 サカエリュームマット

            前パネル SFPB型

            前パネル SFPB型

              作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

              作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

                下棚 AEWLT型

                下棚 AEWLT型

                  計測器架台オプション棚板

                  計測器架台オプション棚板

                    作業台用オプション中板(ダークグレー)

                    作業台用オプション中板(ダークグレー)

                      薄型引出し UDC型

                      薄型引出し UDC型

                        NKLキャビネット用ヨコ仕切

                        NKLキャビネット用ヨコ仕切

                          樹脂天板

                          樹脂天板

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 大阪製罐 サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 8,176円 8,211円 4,577円 17,326円 4,506円 28,541円 68,126円 6,430円 12,023円 3,456円 13,266円 779円 27,706円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   8日目   3日目   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            奥行 (mm) 260 260 - - - - 450 240 - - 500 - -
                            高さ (mm) 375 385 - - - 456 1200 23 - - - - -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            最大積載量(kg) 20 20 - - - - - 20 - - - - -

                            上棚 YUR-A型 背面取付用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q TH-N/TH-NLL型と同時に使用出来ますか。
                            A
                            TH型より間口小さいサイズ上棚でしたらTH型を少し前に取付る事で同時に使用出来ます。

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました