(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

移動式重量作業台(3段キャビネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STWC-1809D3
移動式重量作業台(3段キャビネット付) ジュウリョウサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
249,180円
税込単価
274,098円

【特長】・同じ深さの3段キャビネット付です。・キャビネットはご希望位置に取り付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量作業台(均等荷重2001Kg~)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    3000
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 移動時荷重(kg):
    300
  • 引出し内寸(mm):
    370×454×83
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    グリーン(GN)
  • ねじサイズ:
    M16×2.0
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 仕様:
    1列3段 D-3Z カギあり
  • キャスター:
    100mm 固定車2個・自在車2個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

STWC-1809D3 解除

Loading...

図面

RTWC-1500D3

移動式重量作業台(3段キャビネット付) RTWC-1500D3図面

RTWC-1800D3/RTWC-1809D3

移動式重量作業台(3段キャビネット付) RTWC-1800D3/RTWC-1809D3図面

STWC-1500D3

移動式重量作業台(3段キャビネット付) STWC-1500D3図面

STWC-1800D3/STWC-1809D3

移動式重量作業台(3段キャビネット付) STWC-1800D3/STWC-1809D3図面

TWC-1500D3

移動式重量作業台(3段キャビネット付) TWC-1500D3図面

TWC-1800D3/TWC-1809D3

移動式重量作業台(3段キャビネット付) TWC-1800D3/TWC-1809D3図面

使用方法・使用事例

使用方法

移動式重量作業台(3段キャビネット付) 取扱説明書-1移動式重量作業台(3段キャビネット付) 取扱説明書-2
商品情報を表示

STWC-1809D3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STWC-1809D3

1800
900
スチール
4989999643893
467-3182
158000

1個

249,180( 274,098円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同じ深さの3段キャビネット付です。
・キャビネットはご希望位置に取り付けできます。
・本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。
・簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
・移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

移動式重量作業台(3段キャビネット付)の型番STWC-1809D3のページです。
型番STWC-1809D3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

移動式重量作業台(3段キャビネット付)

移動式重量作業台(3段キャビネット付)

    重量作業台(三方幕板付)

    重量作業台(三方幕板付)

      重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

      重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

        移動式重量作業台(1段引出し付)

        移動式重量作業台(1段引出し付)

          ワークテーブルスーパータイプH600

          ワークテーブルスーパータイプH600

            ワークテーブルスーパータイプH740

            ワークテーブルスーパータイプH740

              重量作業台(3段・4段キャビネット付)

              重量作業台(3段・4段キャビネット付)

                移動式重量作業台(基本タイプ)

                移動式重量作業台(基本タイプ)

                  重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

                  重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

                    ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

                    ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

                      ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

                      ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

                        重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

                        重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

                          超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

                          超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 山金工業 山金工業 サカエ サカエ
                            通常価格 168,750円 77,574円 246,625円 114,865円 57,376円 53,978円 163,970円 148,529円 67,730円 69,893円 72,026円 57,476円 87,278円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   8日目   1日目~   3日目~   19日目~   25日目~   3日目~   6日目~  
                            商品タイプ 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 600 740 740 740 740 740 900 740 740
                            均等荷重(kg) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 1200 1200 2000 3000
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 完成品 完成品 完成品 完成品 組立式 組立式 完成品 完成品 組立式 組立式 組立式 組立式 完成品

                            移動式重量作業台(3段キャビネット付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RTWC-1809D3
                            STWC-1500D3
                            STWC-1800D3
                            TWC-1500D3
                            TWC-1800D3
                            TWC-1809D3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g)

                            273,345円

                            ( 300,680円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1800900リノリューム張4989999640779467-2755155000

                            177,118円

                            ( 194,830円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1500750スチール4989999643770467-3131129500

                            187,952円

                            ( 206,747円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1800750スチール4989999643855467-3158150000

                            234,610円

                            ( 258,071円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1500750ダップ化粧4989999636987467-3395123000

                            194,799円

                            ( 214,279円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1800750ダップ化粧4989999637069467-3417145000

                            168,750円

                            ( 185,625円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1800900ダップ化粧4989999637106467-3441152000

                            重量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました