(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

移動式重量作業台(1段引出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

移動式重量作業台(1段引出し付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
114,865円 ~ 220,400円  特別価格 
税込価格
126,352円 ~ 242,440円  特別価格 

【特長】・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。・引出し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量作業台(均等荷重2001Kg~)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    3000
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 移動時荷重(kg):
    300
  • 引出し内寸(mm):
    427×445×111
  • 材質1:
    本体:スチール
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 仕様:
    1列1段 F-1 カギあり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

RTWC-1800F1/RTWC-1809F1

移動式重量作業台(1段引出し付) RTWC-1800F1/RTWC-1809F1図面

STWC-1500F1

移動式重量作業台(1段引出し付) STWC-1500F1図面

STWC-1809F1

移動式重量作業台(1段引出し付) STWC-1800F1/STWC-1809F1図面

TWC-1500F1

移動式重量作業台(1段引出し付) TWC-1500F1図面

TWC-1800F1/TWC-1809F1

移動式重量作業台(1段引出し付) TWC-1800F1/TWC-1809F1図面

使用方法・使用事例

使用方法

移動式重量作業台(1段引出し付) 取扱説明書-1移動式重量作業台(1段引出し付) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
グリーン購入法適合品
脚部カラー
質量(kg)
キャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1800
750
リノリューム張
4989999583908
467-2739
適合
グリーン(GN)
133.5
100mm 固定車2個・自在車2個

1個

208,790円

139,200

( 153,120円 )

8日目

1800
900
リノリューム張
4989999583922
467-2763
適合
グリーン(GN)
140.5
100mm 固定車2個・自在車2個

1個

220,400円

146,940

( 161,634円 )

8日目

1500
750
スチール
4989999584530
770-3520
適合
グリーン
115
100mm 固定車 2個・自在車2個

1個

114,865( 126,352円 )

8日目

1800
900
スチール
4989999584578
467-3191
適合
グリーン(GN)
143.5
100mm 固定車2個・自在車2個

1個

197,264円

131,515

( 144,667円 )

8日目

1500
750
ダップ化粧
4989999584813
770-3708
適合
グリーン
108.5
100mm 固定車 2個・自在車2個

1個

183,314円

122,215

( 134,437円 )

8日目

1800
750
ダップ化粧
4989999584837
467-3425
適合
グリーン(GN)
130.5
100mm 固定車2個・自在車2個

1個

196,577円

131,057

( 144,163円 )

8日目

1800
900
ダップ化粧
4989999584851
467-3450
適合
グリーン(GN)
137.5
100mm 固定車2個・自在車2個

1個

205,977円

137,324

( 151,056円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
・引出しは使いやすい位置に取り付けできます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

移動式重量作業台(1段引出し付)

移動式重量作業台(1段引出し付)

    移動式重量作業台(基本タイプ)

    移動式重量作業台(基本タイプ)

      移動式重量作業台(3段キャビネット付)

      移動式重量作業台(3段キャビネット付)

        超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

        超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

          重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

          重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

            ワークテーブルスーパータイプH600

            ワークテーブルスーパータイプH600

              ワークテーブルスーパータイプH740

              ワークテーブルスーパータイプH740

                超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

                超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

                  重量作業台(三方幕板付)

                  重量作業台(三方幕板付)

                    ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

                    ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

                      重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

                      重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

                        重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

                        重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

                          移動式重量作業台(前パネル・ホワイトボード付)

                          移動式重量作業台(前パネル・ホワイトボード付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 山金工業 山金工業 サカエ トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 114,865円 148,529円 168,750円 87,278円 75,076円 57,376円 53,978円 97,829円 77,574円 69,893円 246,625円 67,730円 228,421円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   8日目   6日目~   8日目   4日目   4日目   6日目~   8日目   19日目~   8日目   3日目~   8日目  
                            商品タイプ 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 740 600 740 740 740 740 740 740 1740
                            均等荷重(kg) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1200 3000 2000 3000
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 組立式 組立式 完成品 完成品 組立式 完成品 組立式 完成品

                            移動式重量作業台(1段引出し付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            重量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました