【特長】・向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。・フックな...
【特長】
・向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。
・フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げるこどができます。
移動式重量作業台(前パネル・ホワイトボード付)の型番RTWC-1809P1のページです。
型番RTWC-1809P1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
RTWC-1500P1 |
STWC-1500P1 |
STWC-1800P1 |
TWC-1800P1 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 天板材質 | 詳細タイプ | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 脚部カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249,489円 ( 274,438円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 1500 | 750 | リノリューム張 | 移動式 | 4989999583892 | 467-2712 | 126500 | グリーン(GN) | |
228,421円 ( 251,263円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 1500 | 750 | スチール | - | 4989999584547 | 467-3140 | 129500 | グリーン(GN) | |
258,249円 ( 284,074円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 1800 | 750 | スチール | - | 4989999584561 | 467-3174 | 152500 | グリーン(GN) | |
266,983円 ( 293,681円 ) | 1個 | あり | 8日目 | 1800 | 750 | ダップ化粧 | 移動式 | 4989999584844 | 467-3433 | 147500 | グリーン(GN) |