(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量作業台(三方幕板付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TWZ-1800
重量作業台(三方幕板付) ジュウリョウサギョウダイ(サンポウマクイタツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,500円
税込単価
91,850円

【特長】・本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量作業台(均等荷重2001Kg~)
  • 間口 (mm):
    1800
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    3000
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    グリーン(GN)
  • 下棚均等荷重(kg):
    100
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0

(i)ご注意

  • 荷物をのせたままペダルを踏んだり作業台を移動させたりしないでください。
  • 荷降ろしにはフォークリフトが必要です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 下棚は製品ごとに若干の色味が異なります。
  • 取り付け穴加工が必要なため、引出・キャビネットの後付け不可です。

型番

TWZ-1800 解除

Loading...

図面

RTWZ-1800/RTWZ-1809

重量作業台(三方幕板付) RTWZ図面

STWZ-1800/STWZ-1809

重量作業台(三方幕板付) STWZ図面

TWZ-1800/TWZ-1809

重量作業台(三方幕板付) TWZ図面

使用方法・使用事例

使用方法

重量作業台(三方幕板付) 取扱説明書-1重量作業台(三方幕板付) 取扱説明書-2
商品情報を表示

TWZ-1800 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWZ-1800

750
ダップ化粧
4989999636451
240-7043
110000

1個

83,500( 91,850円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。
・三方に幕板が付いており、天板下に置いた物がこぼれ出ることを防いでいます。
・耐久性に優れています。
・リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
【材質】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 荷物をのせたままペダルを踏んだり作業台を移動させたりしないでください。
  • 荷降ろしにはフォークリフトが必要です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 下棚は製品ごとに若干の色味が異なります。
  • 取り付け穴加工が必要なため、引出・キャビネットの後付け不可です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重量作業台(三方幕板付)の型番TWZ-1800のページです。
型番TWZ-1800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量作業台(三方幕板付)

重量作業台(三方幕板付)

    移動式重量作業台(1段引出し付)

    移動式重量作業台(1段引出し付)

      移動式重量作業台(基本タイプ)

      移動式重量作業台(基本タイプ)

        ワークテーブルスーパータイプH740

        ワークテーブルスーパータイプH740

          移動式重量作業台(前パネル・ホワイトボード付)

          移動式重量作業台(前パネル・ホワイトボード付)

            重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付)

            重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付)

              ワークテーブルスーパータイプH600

              ワークテーブルスーパータイプH600

                重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

                重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

                  重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

                  重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

                    重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

                    重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

                      移動式重量作業台(3段キャビネット付)

                      移動式重量作業台(3段キャビネット付)

                        重量作業台(3段・4段キャビネット付)

                        重量作業台(3段・4段キャビネット付)

                          重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

                          重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 77,574円 114,865円 148,529円 53,978円 228,421円 120,275円 57,376円 246,625円 75,076円 57,476円 168,750円 163,970円 67,730円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   4日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   3日目~   8日目   8日目   3日目~  
                            商品タイプ 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
                            間口 (mm) 1800 - - - - - - 1800 - - - - -
                            高さ (mm) 740 740 740 740 1740 1740 600 740 740 740 740 740 740
                            均等荷重(kg) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 3000 3000 2000
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            重量作業台(三方幕板付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RTWZ-1800
                            RTWZ-1809
                            STWZ-1800
                            STWZ-1809
                            TWZ-1809
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g)

                            90,651円

                            ( 99,716円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            750リノリューム張4989999640366240-7051113000

                            98,099円

                            ( 107,909円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            900リノリューム張4989999640465240-7141120000

                            77,574円

                            ( 85,331円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            750スチール4989999643428240-7060115500

                            83,293円

                            ( 91,622円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            900スチール4989999643558240-7159126500

                            89,548円

                            ( 98,503円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            900ダップ化粧4989999636550240-7132117000

                            重量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました