(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量作業台(3段・4段キャビネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量作業台(3段・4段キャビネット付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
163,970円 ~ 268,936円
税込価格
180,367円 ~ 295,830円

【特長】・深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量作業台(均等荷重2001Kg~)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    3000
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 仕様:
    1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギあり

(i)ご注意

  • 取り付け穴加工が必要なため、引出・キャビネットの後付け不可です。
  • 下棚は製品ごとに若干の色味が異なります。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

RTW-1200D3D4

重量作業台(3段・4段キャビネット付) RTW-1200D3D4図面

RTW-1800D3D4/RTW-1809D3D4

重量作業台(3段・4段キャビネット付) RTW-1800D3D4/RTW-1809D3D4図面

STW-1200D3D4

重量作業台(3段・4段キャビネット付) STW-1200D3D4図面

STW-1800D3D4

重量作業台(3段・4段キャビネット付) STW-1800D3D4/STW-1809D3D4図面

TW-1200D3D4

重量作業台(3段・4段キャビネット付) TW-1200D3D4図面

TW-1809D3D4

重量作業台(3段・4段キャビネット付) TW-1800D3D4/TW-1809D3D4図面

使用方法・使用事例

使用方法

重量作業台(3段・4段キャビネット付) 取扱説明書-1重量作業台(3段・4段キャビネット付) 取扱説明書-2重量作業台(3段・4段キャビネット付) 取扱説明書-3重量作業台(3段・4段キャビネット付) 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
引出し(小)(mm)
引出し(大)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
脚部カラー
アジャスターねじサイズ
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
750
リノリューム張
-
-
4989999639704
770-2922
113000
-
-
引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属

1個

173,175( 190,493円 )

8日目

1800
750
リノリューム張
370×458×26
370×454×83
4989999640021
467-2658
156000
グリーン(GN)
M16×2.0
-

1個

192,793( 212,072円 )

8日目

1800
900
リノリューム張
370×458×26
370×454×83
4989999640106
467-2674
163000
グリーン(GN)
M16×2.0
-

1個

268,936( 295,830円 )

8日目

1200
750
スチール
-
-
4989999642766
770-3481
114000
-
-
引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属

1個

163,970( 180,367円 )

8日目

1800
750
スチール
370×458×26
370×454×83
4989999643084
467-3093
158500
グリーン(GN)
M16×2.0
-

1個

177,074( 194,781円 )

8日目

1200
750
ダップ化粧
-
-
4989999635799
770-3660
111000
グリーン
-
引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属

1個

165,898( 182,488円 )

8日目

1800
900
ダップ化粧
370×458×26
370×454×83
4989999636192
467-3361
160000
グリーン(GN)
M16×2.0
-

1個

191,595( 210,755円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます。
・本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。
・引出しはご希望の位置に取り付けできます。

(i)ご注意

  • 取り付け穴加工が必要なため、引出・キャビネットの後付け不可です。
  • 下棚は製品ごとに若干の色味が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量作業台(3段・4段キャビネット付)

重量作業台(3段・4段キャビネット付)

    重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

    重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

      移動式重量作業台(3段キャビネット付)

      移動式重量作業台(3段キャビネット付)

        重量作業台(三方幕板付)

        重量作業台(三方幕板付)

          ワークテーブルスーパータイプH740

          ワークテーブルスーパータイプH740

            ワークテーブルスーパータイプH600

            ワークテーブルスーパータイプH600

              ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

              ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

                重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

                重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

                  ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

                  ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

                    移動式重量作業台(1段引出し付)

                    移動式重量作業台(1段引出し付)

                      超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

                      超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

                        重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

                        重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

                          移動式重量作業台(基本タイプ)

                          移動式重量作業台(基本タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 山金工業 山金工業 サカエ 山金工業 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 163,970円 246,625円 168,750円 77,574円 53,978円 57,376円 72,026円 67,730円 69,893円 114,865円 97,829円 57,476円 148,529円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   25日目~   3日目~   19日目~   8日目   6日目~   3日目~   1日目~  
                            商品タイプ 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 740 600 900 740 740 740 740 740 740
                            均等荷重(kg) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1200 2000 1200 3000 3000 2000 3000
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 完成品 完成品 完成品 完成品 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 完成品 完成品 組立式 完成品

                            重量作業台(3段・4段キャビネット付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            重量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました