(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台(2段引出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GWS-0960F2
中量作業台(2段引出し付) ナカリョウサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,706円
税込単価
50,277円

【特長】・仕分けに便利な2段引出し付です。・引出し取り付け位置は作業者の使い勝...

詳細情報を確認する

型番

GWS-0960F2 解除

Loading...

図面

GWP-0960F2YG/GWP-1875F2YG/GWP-1890F2YG

中量作業台(2段引出し付) GWP図面

GWR-0960F2YG/GWR-1875F2YG/GWR-1890F2YG

中量作業台(2段引出し付) GWR図面

GWS-0960F2/GWS-1875F2

中量作業台(2段引出し付) GWS図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台(2段引出し付) 取扱説明書-1中量作業台(2段引出し付) 取扱説明書-2
商品情報を表示

GWS-0960F2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
引出し内寸(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
引出し
カタログ表記品番
アジャスターねじサイズ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWS-0960F2

900
600
スチール
グリーン
-
4989999582635
301-2212
45000
-
-
-
1列2段 F-2 カギあり

1個

45,706( 50,277円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕分けに便利な2段引出し付です。
・引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
・下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
【用途】
・各種製造メーカー等、工場内作業に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量作業台(2段引出し付)の型番GWS-0960F2のページです。
型番GWS-0960F2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台(2段引出し付)

中量作業台(2段引出し付)

    TRUSCO GWP型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

    TRUSCO GWP型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

      TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

      TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

        TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 2段引出付 YG色

        TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 2段引出付 YG色

          中量作業台KVタイプ

          中量作業台KVタイプ

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
            通常価格 45,706円 69,052円 75,164円 85,192円 40,623円
            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目  
            商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
            高さ (mm) 740 740 740 740 740
            均等荷重(kg) 800 800 800 800 1200
            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体
            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

            中量作業台(2段引出し付)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 棚板の追加は可能ですか?
            A
            この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

            この商品のバリエーション

            型番
            GWP-1890F2YG
            GWR-0960F2YG
            GWR-1875F2YG
            GWR-1890F2YG
            GWS-1875F2
            GWS-1890F2
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 引出し内寸
            (mm)
            JANコード トラスココード 質量(g) 引出し カタログ表記品番 アジャスターねじサイズ 仕様

            99,389円

            ( 109,328円 )
            1個 あり

            4日目

            1800900ダップ化粧ヤンググリーン(YG)427×445×714989999524550466-8839795001列2段 F-2(YG)GWP-1890F2(色記号)M16×2.0引出し:1列2段 F-2 YG カギあり

            64,975円

            ( 71,473円 )
            1個 あり

            4日目

            900600リノリューム張ヤンググリーン(YG)427×445×714989999524598466-8871440001列2段 F-2(YG)GWR-0960F2(色記号)M16×2.0引出し:1列2段 F-2 YG カギあり

            98,590円

            ( 108,449円 )
            1個 あり

            4日目

            1800750リノリューム張ヤンググリーン(YG)427×445×714989999524703466-9029740001列2段 F-2(YG)GWR-1875F2(色記号)M16×2.0引出し:1列2段 F-2 YG カギあり

            101,465円

            ( 111,612円 )
            1個 あり

            4日目

            1800900リノリューム張ヤンググリーン(YG)427×445×714989999524758466-9070800001列2段 F-2(YG)GWR-1890F2(色記号)M16×2.0引出し:1列2段 F-2 YG カギあり

            107,495円

            ( 118,245円 )
            1個 あり

            4日目

            1800750スチールグリーン-4989999582659301-223974500---1列2段 F-2 カギあり

            110,845円

            ( 121,930円 )
            1個 あり

            4日目

            1800900スチールグリーン(無記号)-4989999568332770-200181500-GWS-1890F2(色記号)-1列2段 F-2 カギあり

            中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました