(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
81,951円 ~ 122,559円  特別価格 
税込価格
90,146円 ~ 134,815円  特別価格 

【特長】・コンパクトな2段引出し付です。・作業台にキャスターが取り付けてあるた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ダークグレー
  • 引出し内寸(mm):
    394×395×45
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 下棚:
    AEWLT型(1枚)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 仕様:
    キャスター降下時の高さ:761mm
  • 仕様2:
    薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

CFWP-0960UDK2/CFWP-1875UDK2/CFWP-1890UDK2

キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付) CFWP図面

CFWR-0960UDK2/CFWR-1875UDK2/CFWR-1890UDK2

キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付) CFWR図面

CFWS-0960UDK2/CFWS-1875UDK2/CFWS-1890UDK2

キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付) CFWS図面

使用方法・使用事例

使用方法

キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付) 取扱説明書-1キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
脚部カラー
アジャスターねじサイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
ダップ化粧
4989999583168
466-7981
41500
ダークグレー
-
1台

1個

81,951( 90,146円 )

4日目

1800
750
ダップ化粧
4989999583199
466-7999
66500
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

109,998円

73,335

( 80,669円 )

4日目

1800
900
ダップ化粧
4989999583229
466-8006
70500
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

115,618円

77,082

( 84,790円 )

4日目

900
600
リノリューム張
4989999583250
466-8014
42000
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

86,142円

57,430

( 63,173円 )

4日目

1800
750
リノリューム張
4989999583281
466-8022
68000
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

114,056円

76,041

( 83,645円 )

4日目

1800
900
リノリューム張
4989999583311
466-8031
73000
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

120,240円

80,164

( 88,180円 )

4日目

900
600
スチール
4989999524352
466-8049
42000
ダークグレー
-
1台

1個

86,470円

57,649

( 63,414円 )

4日目

1800
750
スチール
4989999524369
466-8057
69000
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

116,660円

77,777

( 85,555円 )

4日目

1800
900
スチール
4989999524376
466-8065
75500
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

122,559円

81,710

( 89,881円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな2段引出し付です。
・作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

    キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

    キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

      キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

      キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

        軽量作業台(均等荷重~500Kg)

        軽量作業台(均等荷重~500Kg)

          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

            軽量作業台 (2段引出し付)

            軽量作業台 (2段引出し付)

              軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

              軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

                軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

                軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

                  軽量作業台 (薄型2段引出し付)

                  軽量作業台 (薄型2段引出し付)

                    軽量立ち作業台 (上棚付)

                    軽量立ち作業台 (上棚付)

                      軽量作業台 (1段引出し付)

                      軽量作業台 (1段引出し付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

                          軽量立ち作業台 (2段引出し付)

                          軽量立ち作業台 (2段引出し付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山
                            通常価格 81,951円 74,249円 82,346円 27,182円 31,725円 37,869円 48,217円 41,091円 44,944円 30,060円 30,710円 38,675円 43,669円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   4日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   3日目~   2日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 - 740 740 900 740 740 1204 740 740 900
                            均等荷重(kg) 500 500 500 150 300 300 300 300 400 300 300 300 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました