(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CFWP-0960F2
キャスターフリー作業台 (2段引出し付) キャスターフリーサギョウダイ (2ダンヒキダシツキ)

キャスターフリー作業台 (2段引出し付) CFWP-0960F2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,346円
税込単価
90,581円

【特長】・仕分けに便利な2段引出し付です・作業台にキャスターが取り付けてあるた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ダークグレー
  • 引出し内寸(mm):
    427×445×71
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 下棚:
    AEWLT型(1枚)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 仕様:
    キャスター降下時の高さ:761mm
  • 仕様2:
    1列2段 F-2(W) カギあり
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CFWP-0960F2 解除

Loading...

CFWP-0960F2 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

CFWP-0960F2/CFWP-1875F2/CFWP-1890F2

キャスターフリー作業台 (2段引出し付) CFWP図面

CFWR-0960F2/CFWR-1875F2/CFWR-1890F2

キャスターフリー作業台 (2段引出し付) CFWR図面

CFWS-0960F2/CFWS-1875F2/CFWS-1890F2

キャスターフリー作業台 (2段引出し付) CFWS図面

使用方法・使用事例

使用方法

キャスターフリー作業台 (2段引出し付) 取扱説明書-1キャスターフリー作業台 (2段引出し付) 取扱説明書-2キャスターフリー作業台 (2段引出し付) 取扱説明書-3キャスターフリー作業台 (2段引出し付) 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
脚部カラー
アジャスターねじサイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CFWP-0960F2

900
600
ダップ化粧
4989999583151
277-9668
46000
ダークグレー
-
1台

1個

82,346( 90,581円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕分けに便利な2段引出し付です
・作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

CFWP-0960F2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャスターフリー作業台 (2段引出し付)の型番CFWP-0960F2のページです。
型番CFWP-0960F2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

    キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

    キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

      キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

      キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

        軽量作業台(均等荷重~500Kg)

        軽量作業台(均等荷重~500Kg)

          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

            軽量作業台 (2段引出し付)

            軽量作業台 (2段引出し付)

              軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

              軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

                軽量作業台 (薄型2段引出し付)

                軽量作業台 (薄型2段引出し付)

                  軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

                  軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

                    軽量作業台 (1段引出し付)

                    軽量作業台 (1段引出し付)

                      軽量立ち作業台 (2段引出し付)

                      軽量立ち作業台 (2段引出し付)

                        重量作業台KWBタイプ 移動式

                        重量作業台KWBタイプ 移動式

                          軽量立ち作業台 (上棚付)

                          軽量立ち作業台 (上棚付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 82,346円 74,249円 81,951円 27,182円 31,725円 37,869円 48,217円 44,944円 41,091円 30,710円 43,669円 72,578円 30,060円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   4日目   2日目~   2日目~   2日目~   4日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   3日目~   2日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 - 740 740 900 740 740 740 900 740 1204
                            均等荷重(kg) 500 500 500 150 300 300 300 400 300 300 300 350 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            キャスターフリー作業台 (2段引出し付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CFWP-1875F2
                            CFWP-1890F2
                            CFWR-0960F2
                            CFWR-1875F2
                            CFWR-1890F2
                            CFWS-0960F2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g) 脚部カラー アジャスターねじサイズ 内容量

                            110,385円

                            ( 121,424円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800750ダップ化粧4989999583182277-972271000ダークグレー(DG)M16×2.0-

                            116,013円

                            ( 127,614円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900ダップ化粧4989999583212277-973175000ダークグレー(DG)M16×2.0-

                            88,286円

                            ( 97,115円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            900600リノリューム張4989999583243277-977346500ダークグレー(DG)--

                            114,450円

                            ( 125,895円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800750リノリューム張4989999583274277-983872500ダークグレー(DG)M16×2.0-

                            120,633円

                            ( 132,696円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900リノリューム張4989999583304277-984677500ダークグレー(DG)M16×2.0-

                            88,629円

                            ( 97,492円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            900600スチール4989999815900289-368146500ダークグレー--

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました