(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CFWP-1875F1
キャスターフリー作業台 (1段引出し付) キャスターフリーサギョウダイ (1ダンヒキダシツキ)

キャスターフリー作業台 (1段引出し付) CFWP-1875F1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,001円
税込単価
88,001円

【特長】・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。・作業台...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ダークグレー
  • 移動時荷重(kg):
    50
  • 引出し内寸(mm):
    427×445×111
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 下棚:
    AEWLT型(1枚)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 仕様:
    キャスター降下時の高さ:761mm
  • 仕様2:
    1列1段 F-1(W) カギあり
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

CFWP-1875F1 解除

Loading...

CFWP-1875F1 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

CFWP-0960F1/CFWP-1875F1/CFWP-1890F1

キャスターフリー作業台 (1段引出し付) CFWP図面

CFWR-0960F1/CFWR-1875F1/CFWR-1890F1

キャスターフリー作業台 (1段引出し付) CFWR図面

CFWS-0960F1/CFWS-1875F1/CFWS-1890F1

キャスターフリー作業台 (1段引出し付) CFWS図面

使用方法・使用事例

使用方法

キャスターフリー作業台 (1段引出し付) 取扱説明書-1キャスターフリー作業台 (1段引出し付) 取扱説明書-2キャスターフリー作業台 (1段引出し付) 取扱説明書-3キャスターフリー作業台 (1段引出し付) 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
脚部カラー
アジャスターねじサイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CFWP-1875F1

1800
750
ダップ化粧
4989999583175
277-9480
66500
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

80,001( 88,001円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。
・作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

Loading...

CFWP-1875F1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャスターフリー作業台 (1段引出し付)の型番CFWP-1875F1のページです。
型番CFWP-1875F1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

    キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

    キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

      キャスターフリー作業台 (基本タイプ)

      キャスターフリー作業台 (基本タイプ)

        TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

        TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

          中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

          中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)SUP

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)SUP

              中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

              中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

                軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                  中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)脚部材質スチール

                  中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)脚部材質スチール

                    中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型・AEWR型250kgタイプ

                    中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型・AEWR型250kgタイプ

                      軽量作業台 BER型 (下棚2枚付)

                      軽量作業台 BER型 (下棚2枚付)

                        中量作業台(基本タイプ)

                        中量作業台(基本タイプ)

                          実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

                          実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス
                            通常価格 74,249円 82,346円 45,387円 58,327円 74,605円 23,477円 80,455円 27,182円 27,451円 63,033円 35,810円 28,749円 51,313円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   2日目~   3日目~   4日目   2日目~   4日目   9日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) -
                            高さ (mm) 740 740 740 740 885 740 740 - 900 845 740 740 800
                            均等荷重(kg) 500 500 500 300 500 500 500 150 500 250 250 500 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 -

                            キャスターフリー作業台 (1段引出し付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CFWP-0960F1
                            CFWP-1890F1
                            CFWR-0960F1
                            CFWR-1875F1
                            CFWR-1890F1
                            CFWS-0960F1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g) 脚部カラー アジャスターねじサイズ 内容量

                            74,249円

                            ( 81,674円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            900600ダップ化粧4989999524345277-942141500ダークグレー--

                            84,504円

                            ( 92,954円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900ダップ化粧4989999583205277-949870500ダークグレー(DG)M16×2.0-

                            78,533円

                            ( 86,386円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            900600リノリューム張4989999583236277-950142000ダークグレー(DG)--

                            83,248円

                            ( 91,573円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800750リノリューム張4989999583267277-956168000ダークグレー(DG)M16×2.0-

                            88,207円

                            ( 97,028円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900リノリューム張4989999583298277-957973000ダークグレー(DG)M16×2.0-

                            78,886円

                            ( 86,775円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            900600スチール4989999815870289-365742000ダークグレー--

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました