(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスターフリー作業台 (基本タイプ)

キャスターフリー作業台 (基本タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
45,387円 ~ 76,917円
税込価格
49,926円 ~ 84,609円

移​動​に​便​利​な​キ​ャ​ス​タ​ー​内​蔵​の​作​業​台​​。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ダークグレー
  • 移動時荷重(kg):
    50
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 下棚:
    AEWLT型(1枚)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 仕様:
    キャスター降下時の高さ:761mm
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

 CFWR-1875 リノリューム張天板・ダークグレー

CFWR-1875
リノリューム張天板・ダークグレー。

 CFWS-1875 スチール天板・ダークグレー

CFWS-1875
スチール天板・ダークグレー。

 CFWP-1875 ダップ化粧天板・ダークグレー

CFWP-1875
ダップ化粧天板・ダークグレー。

キャスター利用イメージ

キャスターフリー作業台(基本タイプ) CFW型500kgタイプのイメージ

キャスターフリー作業台(基本タイプ) CFW型500kgタイプのイメージ

移動時と固定時のイメージ

移動時と固定時のイメージ

製品の基本仕様・特長

  • 移​動​に​便​利​な​キ​ャ​ス​タ​ー​内​蔵​の​作​業​台​。
  • ダ​ッ​プ​樹​脂​天​板​を​使​用​し​、​暖​か​み​の​あ​る​外​観​を​持​ち​、​耐​油​性​・​耐​薬​品​性​に​優​れた作業台。
  • 表​面​は​滑​ら​か​で​硬​く​、​そ​り​や​割​れ​に​強​い仕様​。
  • 移動時荷重:50kg
  • キャスター降下時の高さ:約761mm
  • 素材:スチール
  • 製造国:日本

性能・試験情報

作業台天板の耐薬テスト結果

  • 作業台に薬品を滴下した際の天板の耐薬状況をテストしました。
    テスト方法:薬品0.5〜1.0ccを試験片上に滴下24時間後水洗いし自然乾燥後表面の変化を評価
    評価/◎:変化なし、○:表面がかすかに汚れる、●:表面に跡が残る、△:表面が侵される、×:完全に腐食する、-:確認できていない
    シンナーはトルエンを65%ふくめる溶剤
-薬品名硫酸硫酸硫酸塩酸塩酸塩酸硝酸硝酸硝酸リン酸リン酸ギ酸
天板種類濃度98%-5%37%18%5%60%30%5%50%10%50%
ダップ樹脂天板××
リノリューム天板×-----
-薬品名酢酸酢酸酢酸クエン酸シュウ酸塩酸・・硫酸塩酸・酢酸硫酸・・酢酸過塩素酸過マンガン酸フッ化水素酸苛性ソーダ
天板種類濃度60%10%5%50%飽和1:11:11:160%飽和-30%
ダップ樹脂天板-×
リノリューム天板-----------
-薬品名苛性ソーダ苛性ソーダアンモニア水アンモニア水四塩化炭素二酸化炭素
天板種類濃度20%10%28%10%--
ダップ樹脂天板
リノリューム天板------
-薬品名ホルマリンメタノールシンナーアセトンアニリンベンゼン
天板種類濃度37%99%-99%--
ダップ樹脂天板
リノリューム天板-×--

図面

CFWP-0960/CFWP-0975

キャスターフリー作業台 (基本タイプ) CFWP-0960/CFWP-0975図面

CFWP-1260/CFWP-1275

キャスターフリー作業台 (基本タイプ) CFWP-1260/CFWP-1275図面

CFWP-1575/CFWP-1590

キャスターフリー作業台 (基本タイプ) CFWP-1575/CFWP-1590図面

CFWP-1875/CFWP-1890

キャスターフリー作業台 (基本タイプ) CFWP-1875/CFWP-1890図面

CFWR-0960/CFWR-0975

キャスターフリー作業台 (基本タイプ) CFWR-0960/CFWR-0975図面

CFWR-1260/CFWR-1275

キャスターフリー作業台 (基本タイプ) CFWR-1260/CFWR-1275図面

CFWR-1575/CFWR-1590

キャスターフリー作業台 (基本タイプ) CFWR-1575/CFWR-1590図面

CFWR-1875/CFWR-1890

キャスターフリー作業台 (基本タイプ) CFWR-1875/CFWR-1890図面

CFWS-0960/CFWS-0975

キャスターフリー作業台 (基本タイプ) CFWS-0960/CFWS-0975図面

CFWS-1260/CFWS-1275

キャスターフリー作業台 (基本タイプ) CFWS-1260/CFWS-1275図面

CFWS-1575/CFWS-1590

キャスターフリー作業台 (基本タイプ) CFWS-1575/CFWS-1590図面

CFWS-1875/CFWS-1890

キャスターフリー作業台 (基本タイプ) CFWS-1875/CFWS-1890図面

使用方法・使用事例

使用方法

キャスターフリー作業台 (基本タイプ) 取扱説明書-1キャスターフリー作業台 (基本タイプ) 取扱説明書-2

選定サポート情報

技術情報

天板の種類

ダップ化粧天板
 ダップ樹脂フィルムを合板に貼り付けた天板。ポリ化粧天板よりも強度、硬度、耐摩耗性、耐薬品性に優れており、油汚れも簡単に拭き取り可能。表面が滑らかで、擦り傷も付きにくい。中量物の組立などの幅広く使い勝手がよい。

リノリューム張天板
 耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れ、弾力性があり商品を傷めない。油汚れの強いところで使用すると浸食されベトベトになる。塩ビ系の素材でできており、弾力があるため、製品を傷つけない。精密部品の加工や組み立てなどに用いられることが多い。その他にも弾力のある特長を活かし、多種多様に使用可能。

スチール天板
 汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れている。
 鉄材のため硬く強度もあるが、振動が伝わりやすいため、ハンマーを使用する現場には不向き。耐熱性もあり、溶接作業にも使われている。均等静止荷重毎に天板の厚みや鉄板の厚さが異なる。割れの心配がない。

ダップ化粧天板のイメージ

ダップ化粧天板のイメージ

スチール天板のイメージ

スチール天板のイメージ

注意・禁止事項

受け渡し方法のご注意

※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要となります。予めご了承ください。

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
脚部カラー
アジャスターねじサイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
ダップ化粧
4989999688023
257-0891
30500
ダークグレー
-
1台

1個

45,387( 49,926円 )

4日目

  • 注文停止中
900
750
ダップ化粧
4989999688030
257-0921
33000
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

49,204( 54,124円 )

-

1200
600
ダップ化粧
4989999688047
257-0955
35500
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

50,837( 55,921円 )

4日目

1200
750
ダップ化粧
4989999688054
257-0980
39000
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

55,177( 60,695円 )

4日目

1500
750
ダップ化粧
4989999688061
257-1013
47500
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

60,889( 66,978円 )

4日目

1500
900
ダップ化粧
4989999688078
257-1048
53500
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

64,439( 70,883円 )

4日目

1800
750
ダップ化粧
4989999688085
257-1072
55500
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

66,588( 73,247円 )

4日目

1800
900
ダップ化粧
4989999688092
257-1102
59500
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

71,212( 78,333円 )

4日目

900
600
リノリューム張
4989999688108
257-0904
31000
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

48,921( 53,813円 )

4日目

900
750
リノリューム張
4989999688115
257-0939
34000
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

53,276( 58,604円 )

4日目

1200
600
リノリューム張
4989999688122
257-0963
37500
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

55,177( 60,695円 )

4日目

1200
750
リノリューム張
4989999688139
257-0998
41500
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

59,788( 65,767円 )

4日目

1500
750
リノリューム張
4989999688146
257-1021
48500
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

66,877( 73,565円 )

4日目

1500
900
リノリューム張
4989999688153
257-1056
54000
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

73,416( 80,758円 )

4日目

1800
750
リノリューム張
4989999688160
257-1081
57000
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

69,921( 76,913円 )

4日目

1800
900
リノリューム張
4989999688177
257-1111
62000
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

75,008( 82,509円 )

4日目

900
600
スチール
4989999688184
285-0231
31000
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

49,204( 54,124円 )

4日目

900
750
スチール
4989999688191
285-0249
34000
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

53,210( 58,531円 )

4日目

1200
600
スチール
4989999688207
285-0257
37500
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

54,889( 60,378円 )

4日目

1200
750
スチール
4989999688214
285-0265
41500
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

59,465( 65,412円 )

4日目

1500
750
スチール
4989999688221
285-0273
50500
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

66,071( 72,678円 )

4日目

1500
900
スチール
4989999688238
285-0281
56000
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

69,753( 76,728円 )

4日目

1800
750
スチール
4989999688245
285-0290
58000
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

72,079( 79,287円 )

4日目

1800
900
スチール
4989999688252
285-0303
64500
ダークグレー(DG)
M16×2.0
1台

1個

76,917( 84,609円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

移​動​に​便​利​な​キ​ャ​ス​タ​ー​内​蔵​の​作​業​台​​。
【特長】
・​表​面​は​滑​ら​か​で​硬​く​、​そ​り​や​割​れ​に​強い​。
【用途】
異なる場所で作業する際に利用。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスターフリー作業台 (基本タイプ)

キャスターフリー作業台 (基本タイプ)

    キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

    キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

      キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

      キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

        軽量作業台 (下棚2枚付)

        軽量作業台 (下棚2枚付)

          中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

          中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

            中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

            中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

              中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型・AEWR型250kgタイプ

              中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型・AEWR型250kgタイプ

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)

                  中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)脚部材質スチール

                  中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)脚部材質スチール

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H740)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H740)

                      中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)SUP

                      中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)SUP

                        軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

                        軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

                          軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)

                          軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 45,387円 82,346円 74,249円 35,032円 80,455円 67,980円 63,033円 30,800円 27,451円 27,947円 23,477円 32,222円 61,823円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 740 885 845 900 900 740 740 740 740
                            均等荷重(kg) 500 500 500 400 500 500 250 - 500 - 500 300 350
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            キャスターフリー作業台 (基本タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました