(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
74,605円 ~ 84,088円  特別価格 
税込価格
82,066円 ~ 92,497円  特別価格 

【特長】・仕分けに便利な2段引出し付です。・引出しは作業者の使い勝手に合わせて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    885
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ダークグレー
  • 引出し内寸(mm):
    427×445×71
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 仕様:
    キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0
  • 仕様2:
    1列2段 F-2 W カギあり
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

HAEWP-1875F2/HAEWP-1890F2

中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ HAEWP図面

HAEWR-1875F2/HAEWR-1890F2

中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ HAEWR図面

HAEWS-1875F2/HAEWS-1890F2

中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ HAEWS図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ 取扱説明書-1中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ 取扱説明書-2中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ 取扱説明書-3中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1800
750
ダップ化粧
278-1468
66.5
1台

1個

74,605円

62,168

( 68,385円 )

4日目

1800
900
ダップ化粧
278-1476
70.5
1台

1個

78,637円

65,528

( 72,081円 )

4日目

1800
750
リノリューム張
278-1603
67.5
1台

1個

77,422( 85,164円 )

4日目

1800
900
リノリューム張
278-1611
72.5
1台

1個

81,938円

68,278

( 75,106円 )

4日目

1800
750
スチール
289-3584
69.0
1台

1個

79,692円

66,407

( 73,048円 )

4日目

1800
900
スチール
289-3592
75.0
1台

1個

84,088円

70,070

( 77,077円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕分けに便利な2段引出し付です。
・引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

    中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

    中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

      中量立ち作業台(基本タイプ) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

      中量立ち作業台(基本タイプ) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

        軽量立ち作業台 (1段引出し付)

        軽量立ち作業台 (1段引出し付)

          軽量作業台 (薄型1段引出し付)

          軽量作業台 (薄型1段引出し付)

            LEWR型作業台

            LEWR型作業台

              TRUSCO LEW型作業台

              TRUSCO LEW型作業台

                LEWP型作業台 下棚1枚付

                LEWP型作業台 下棚1枚付

                  軽量作業台  (上棚付)

                  軽量作業台 (上棚付)

                    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMR型250Kgタイプ

                    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMR型250Kgタイプ

                      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型250Kgタイプ

                      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型250Kgタイプ

                        軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ

                        軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ

                          軽量作業台SELタイプ

                          軽量作業台SELタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 74,605円 90,668円 35,098円 37,280円 37,390円 39,030円 56,608円 36,355円 24,897円 88,476円 85,028円 89,074円 23,374円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 885 740 885 900 740 740 740 740 1044 700~910 700~910 700~910 740
                            均等荷重(kg) 500 500 500 300 400 400 400 400 - 250 250 250 250
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました