(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
80,455円 ~ 92,585円  特別価格 
税込価格
88,501円 ~ 101,844円  特別価格 

【特長】・薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。・引出しは作業者の使い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ダークグレー
  • 引出し内寸(mm):
    393×395×45
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 仕様:
    キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0
  • 仕様2:
    薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

AEWP-1875UDK1/AEWP-1890UDK1

中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ AEWP図面

AEWR-1875UDK1/AEWR-1890UDK1

中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ AEWR図面

AEWS-1875UDK1/AEWS-1890UDK1

中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ AEWS図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ 取扱説明書-1中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1800
750
ダップ化粧
466-7735
56.5
1台

1個

80,455円

53,639

( 59,003円 )

4日目

1800
900
ダップ化粧
466-7743
60.5
1台

1個

85,592円

57,055

( 62,761円 )

4日目

1800
750
リノリューム張
466-7760
58.0
1台

1個

84,050円

56,036

( 61,640円 )

4日目

1800
900
リノリューム張
466-7778
63.0
1台

1個

89,814円

59,878

( 65,866円 )

4日目

1800
750
スチール
466-7794
59.0
1台

1個

86,942円

57,964

( 63,760円 )

4日目

1800
900
スチール
466-7808
65.5
1台

1個

92,585円

61,726

( 67,899円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。
・引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
・主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

    中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

    中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

      中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

      中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

        軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

        軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

          軽量立ち作業台 (2段引出し付)

          軽量立ち作業台 (2段引出し付)

            中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

            中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

              キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

              キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

                キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

                キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

                  キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

                  キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

                    軽量作業台 (下棚2枚+中棚2枚付)

                    軽量作業台 (下棚2枚+中棚2枚付)

                      軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

                      軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

                        軽量作業台(基本タイプ)

                        軽量作業台(基本タイプ)

                          軽量立ち作業台 (上棚付)

                          軽量立ち作業台 (上棚付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 80,455円 74,605円 90,668円 48,217円 43,669円 67,980円 82,346円 81,951円 74,249円 50,098円 31,725円 24,010円 30,060円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   2日目~   4日目   2日目~   4日目   2日目~   4日目   2日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 885 740 900 900 885 740 740 740 740 740 740 1204
                            均等荷重(kg) 500 500 500 300 300 500 500 500 500 400 300 400 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました