(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AWMP-1875C100
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型・AWMR型・AWMS型100Kgタイプ タカサチョウセツシキサギョウダイ

軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型・AWMR型・AWMS型100Kgタイプ AWMP-1875C100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,090円
税込単価
69,399円

【特長】・高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    808~1018
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ダークグレー
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 材質:
    本体:スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 昇降方式:
    ねじ調整方式
  • キャスター:
    100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

AWMP-1875C100 解除

Loading...

AWMP-1875C100 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

AWMP-1875C100/AWMP-1890C100

軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型・AWMR型・AWMS型100Kgタイプ AWMP図面

AWMR-1875C100/AWMR-1890C100

軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型・AWMR型・AWMS型100Kgタイプ AWMR図面

AWMS-1875C100/AWMS-1890C100

軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型・AWMR型・AWMS型100Kgタイプ AWMS図面

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
トラスココード
昇降ピッチ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AWMP-1875C100

1800
750
ダップ化粧
303-1845
35
58.0

1個

63,090( 69,399円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
・ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

AWMP-1875C100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型・AWMR型・AWMS型100Kgタイプの型番AWMP-1875C100のページです。
型番AWMP-1875C100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型・AWMR型・AWMS型100Kgタイプ

軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型・AWMR型・AWMS型100Kgタイプ

    軽量高さ調節式作業台(上棚付)

    軽量高さ調節式作業台(上棚付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

        高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

        高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

          ハンドル昇降式軽量作業台

          ハンドル昇降式軽量作業台

            軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm

            軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm

              軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

              軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板)

                ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

                ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

                  軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                  軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                    AEM型高さ調節作業台

                    AEM型高さ調節作業台

                      高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

                      高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

                        重量高さ調整作業台TKWタイプ

                        重量高さ調整作業台TKWタイプ

                          AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                          AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 63,090円 67,671円 51,908円 96,034円 153,522円 41,917円 51,000円 127,078円 49,103円 31,778円 70,191円 70,349円 51,941円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   8日目   8日目   3日目~   3日目   8日目   3日目   2日目~   1日目~   3日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 808~1018 1004~1214 750~1000 - 700~900 740~940 800~1000 748~948 800~1000 - - 740~1040 719~1019
                            均等荷重(kg) 100 250 160 - 300 200 200 150 200 - - 500 80
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 完成品 組立式 組立式 完成品 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型・AWMR型・AWMS型100Kgタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AWMP-1890C100
                            AWMR-1875C100
                            AWMR-1890C100
                            AWMS-1875C100
                            AWMS-1890C100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 トラスココード 昇降ピッチ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            66,567円

                            ( 73,224円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900ダップ化粧303-18533562.0

                            100,345円

                            ( 110,380円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800750リノリューム張303-18703560.5

                            106,285円

                            ( 116,914円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900リノリューム張303-18883564.5

                            101,280円

                            ( 111,408円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800750スチール303-19003560.5

                            107,049円

                            ( 117,754円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900スチール303-19183567.0

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました